O seu motor decide:
soluções para logística de armazéns
Estantes móveis Maior espaço de armazenamento em áreas muito pequenas.
- Partida e frenagem suave com rampas ajustáveis que resultam em menor tensão e estresse nos materiais e artigos transportados, ao mesmo tempo que reduzem a quantidade e o custo do trabalho de manutenção necessário
- Conceitos de instalação flexível devido à tecnologia de acionamento descentralizado e central
- Tecnologia de acionamento altamente eficiente com capacidade de sobrecarga múltipla
- Consumo de energia reduzido devido à economia durante a operação em marcha lenta e carga parcial, bem como devido ao uso da função de economia de energia “VFC eco”
- Elevada confiabilidade graças a 70 anos de experiência na área de tecnologia de manuseio de materiais
Transportadores de correia, rolantes e esteiras: a eficiência em movimento.
- Solução de acionamento descentralizado simples e eficiente para velocidades de transporte variáveis e rápidas de sistemas de manuseio horizontal de materiais
- Elevada confiabilidade graças aos nossos mais de 70 anos de experiência na área de tecnologia de manuseio de materiais
- Consumo de energia reduzido devido à economia durante a operação em marcha lenta e carga parcial, bem como devido ao uso da função de economia de energia “VFC eco”
- Partida e frenagem suave com rampas ajustáveis que resultam em menor tensão e estresse nos materiais e artigos transportados, ao mesmo tempo que reduzem a quantidade e o custo do trabalho de manutenção necessário
- Mínima instalação e complexidade de cabos devido ao conceito de unidade descentralizada
- Solução de acionamento compacto para velocidades constantes, mesmo em caso de cargas pesadas
Transportadores de esquina: a correta mudança de direção.
- Solução de acionamento compacto para velocidades constantes, mesmo em caso de cargas pesadas
- Partida e frenagem suave com rampas ajustáveis que resultam em menor tensão e estresse nos materiais e artigos transportados, ao mesmo tempo que reduzem a quantidade e o custo do trabalho de manutenção necessário.
- Mínima instalação e complexidade de cabos devido ao conceito de unidade descentralizada
- Elevada confiabilidade graças a 70 anos de experiência na área de tecnologia de manuseio de materiais
- Consumo de energia reduzido devido à economia durante a operação em marcha lenta e carga parcial, bem como devido ao uso da função de economia de energia “VFC eco”
Estações de elevação: para os requisitos mais rigorosos.
- Elevada confiabilidade onde for necessário atravessar grandes alturas, graças à gestão de freio de baixo desgaste
- Como a carga é mantida na posição parada, o freio não é aplicado, de modo que há menos tensão no material
- Substituição rápida e fácil durante a manutenção graças à tecnologia plugável
- Consumo de energia reduzido devido à recuperação de energia no caso de alturas muito grandes
Sistema de armazenamento em carrossel: aproveitamento ideal do espaço de armazenamento.
- Alta disponibilidade de armazenamento graças às eficientes soluções de automação com tecnologia testada e aprovada
- Elevada confiabilidade graças a 70 anos de experiência na área de tecnologia de acionamento
- Tecnologia de acionamento altamente eficiente com capacidade de sobrecarga múltipla e reduzido consumo de energia graças a redutores extremamente eficientes
- Consumo de energia reduzido devido à economia durante a operação em marcha lenta e carga parcial, bem como devido ao uso da função de economia de energia “VFC eco”
Unidade de armazenamento e recuperação: trabalhador de armazém altamente automatizado.
- Pacote completo de soluções para unidades ultramodernas de armazenamento e recuperação
- Fácil comissionamento graças às funções de tecnologia predefinidas
- Maior capacidade de armazenamento disponível devido à redução das zonas de buffer
- Grande disponibilidade devido a décadas de experiência em unidades de armazenamento e recuperação
- Consumo de energia reduzido devido à conexão do barramento DC das unidades móvel e de elevação
- Módulos regenerativos para balanços de energia ideais