Sistemas de manuseio de bagagens em aeroportos
Sistemas de manuseio de bagagens em aeroportos
Desde o armazenamento antecipado da bagagem até a entrega
Os aeroportos não são somente centros de trânsito para milhões de passageiros, mas também para uma grande quantidade de bagagens e cargas.
São um ponto crucial para aplicações intralogísticas com transportadores eficientes que são conectados de forma ideal e segura aos sistemas a montante e a jusante.
O transporte de bagagens em aeroportos apresenta requisitos extremos para sistemas de transporte:
- Elevada movimentação ou classificação de bagagens
- Reduzido consumo de energia
- Serviço simplificado durante a operação em andamento
- Baixos níveis de ruído
Bagagem antecipada: armazenamento e recuperação confiáveis.
- Alta disponibilidade de armazenamento graças às eficientes soluções de automação com tecnologia testada e aprovada para unidades de armazenamento e recuperação
- Componentes eficientes para alta movimentação de bagagens
- Funções de tecnologia modular para uma grande flexibilidade
- Movimentos de transporte otimizado para uma alta eficiência
- Conexão de barramento DC entre trajetos e sistemas de acionamento para elevação visando reduzir o consumo de energia
- Módulos regenerativos para um balanço de energia ideal
Check-in: sincronização perfeita desde o início.
- Solução de acionamento descentralizado simples e eficiente para distribuição de bagagens rápida e precisa
- Operação especialmente silenciosa graças à qualidade extremamente alta dos componentes
- Redutores de alta eficiência para reduzido consumo de energia
- Arranque suave e desaceleração com rampa ajustável para baixa manutenção
- Velocidades livremente ajustáveis para uso simplificado de diferentes acionamentos
- Reduzida complexidade de cabeamento devido ao contator eletrônico e função de proteção do motor
Transportadores de correia: a eficiência em movimento.
- Solução de acionamento descentralizado simples e eficiente para transportadores de rápidas velocidades
- Elevada confiabilidade graças a 70 anos de experiência em tecnologia de manuseio de materiais
- Consumo de energia reduzido mediante otimizações na operação sem carga e carga parcial, bem como uso da função de economia de energia “VFC eco”
- Arranque suave e desaceleração com rampa ajustável para baixa manutenção
- Conceito de drive descentralizado para mínima instalação e complexidade de cabos
Esteiras transportadoras curvas para bagagem: simplesmente muito confiáveis.
- Solução de acionamento descentralizado para velocidades de transporte extremamente rápidas em trajetos longos
- EcoMode integrado para reduzido consumo de energia
- Arranque suave e desaceleração com rampas ajustáveis que protegem os materiais e bens transportados
- Cabeamento reduzido ao eliminar o contator anterior ou soluções de partida
Ejetores: para uma classificação especialmente seletiva.
- Tecnologia de acionamento altamente dinâmica com qualidade de controle superior para direcionar malas e maletas individuais em uma saída para fins de classificação final ou encaminhamento
- Consumo de energia reduzido mediante otimizações na operação sem carga e carga parcial, bem como uso da função de economia de energia “VFC eco”
- Tecnologia plugável para substituição rápida e fácil durante a manutenção

Recuperação de bagagem: eficiência na esteira circular.
- Operação especialmente silenciosa graças à qualidade extremamente alta dos componentes
- Consumo de energia reduzido mediante otimizações na operação sem carga e carga parcial, bem como uso da função de economia de energia “VFC eco”
- Maior estabilidade do sistema graças a unidades que podem lidar com sobrecarga
- Tecnologia plugável para substituição rápida e fácil durante a manutenção