Aplicativos de engenharia Lenze SMART

A Lenze oferece aplicativos para diferentes tarefas: Da parametrização do Lenze Smart Motor e inversor i500 ao formulário de tecnologia de acionamentos.

Lenze SMART Product Info App

This app enables the display of product information on a scanned Lenze product.
(Barcode or 2D code)

Available functions:
  • Scanning the Lenze product
  • Lighting can be switched on
  • Call up the standard internet browser to display product information from www.lenze.com
  • Archiving of the scanned serial numbers
  • Optional sending of the scanned serial numbers via email

    Aplicativo Lenze SMART Keypad

    Este aplicativo permite diagnosticar e parametrizar um inversor i500. A comunicação requer um módulo WiFi no inversor.

    Visualizações e funções compatíveis:
    • Lista de dispositivos (dispositivos conectados e simuláveis)
      • Identificação do dispositivo óptico
    • Lista de diagnóstico (visão geral e livro de registro)
      • Reset de erros
    • Lista de parâmetros (estruturada e classificada)
      • Busca por parâmetros
      • Ajuste do valor do parâmetro
      • Registro de um conjunto de parâmetros
      • Habilitação de inversores
      • Inibição de inversores

    Aplicativo Lenze SMART Motor

    Este aplicativo permite a parametrização do Lenze Smart Motor através de um smartphone ou tablet com tecnologia NFC.

    O Lenze Smart Motor reduz o número de versões diferentes de acionamento em até 70%. O contator e o starter não são necessários, as velocidades fixas podem ser ajustadas livremente e há inúmeras funções integradas para aplicações de manuseio de materiais.

    Funções dos aplicativos disponíveis gratuitamente
    • Leitura do conjunto de parâmetros do Lenze Smart Motor
    • Visualização e edição do conjunto de parâmetros
    • Visualização das informações e dados de diagnóstico
    • Gravação do conjunto de parâmetros em um Lenze Smart Motor
    • Restauração do conjunto de parâmetros para as configurações de fábrica
    • Carregar e salvar o conjunto de parâmetros em arquivos
    Formulário de contato