Eficiência e precisão na aplicação

Os eficientes redutores de engrenagens cônicas são caracterizados pelas altas forças radiais admissíveis, relações graduais próximas e folga baixa.

Disponíveis em modelos de 2, 3 e 4 estágios com torque de até 20.000 Nm e relação de até i = 2.950.

Suas vantagens:

  • Redutor de engrenagens de ângulo reto altamente eficiente com um design compacto para instalação com economia de espaço
  • Dimensões do eixo nos padrões de mercado e flanges padronizados para fácil integração da máquina
  • Baixa folga e alta rigidez de torção durante o posicionamento garantem resultados exatos

Podem ser combinados com os seguintes motores:

  • Motores AC trifásicos IE1, IE2 e IE3 m550-H, m550-P e m540-P em conformidade com a Diretiva Ecodesign na faixa de potências de 0,12 a 55 kW
    Com inversores de frequência 8400 motec integrados, abrangem uma faixa de potências de 0,12 ... 7,5 kW.
  • Motores AC trifásicos MF otimizados para inversores na faixa de potências de 0,55 a 22 kW
  • Lenze Smart Motor m300 com torque nominal de 1,75 Nm ou 5 Nm
  • Servomotores síncronos MCS e m850 na faixa de potências de 0,25 a 15,8 kW
  • Servomotores assíncronos MCA na faixa de potências de 0,8 a 20,3 kW

Configure g500-B now

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation

EASY Product Finder öffnen

Product support

Documentação: Planejamento de projeto

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD m2x0 mains-operated IE1 IE3
    Date
    24.06.2020
  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD m5x0 inverter-operated IE1 IE3
    Date
    03.12.2020
  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD MH mains and inverter-operated IE1 IE2
    Date
    26.06.2019
  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MF inverter-optimised
    Date
    26.06.2019

  • Project planning manual g500-B bevel geared motor with m850 servo motor ID0000000511
    Date
    27.06.2019
  • Project planning manual g500-B bevel geared motor with MCA servo motor ID0000000262
    Date
    27.06.2019
  • Project planning manual g500-B bevel geared motor with MCS servo motor ID0000000753
    Date
    16.03.2020
  • Project planning manual g500-B bevel geared motor with m300 Smart Motor ID0000001829
    Date
    21.11.2019
  • Project planning manual PROJ_IE2-E3 bevel geared motor g500-B with m550-H-P
    Date
    14.08.2020

Documentação: Comissionamento e operação

  • Operating instructions g500 gearboxes ATEX
    Date
    02.12.2019

  • Mounting instructions g500 gearboxes accessories
    Date
    04.10.2017
  • Mounting instructions g500 gearboxes component replacement with central thread motor and gearbox
    Date
    04.10.2017
  • Mounting instructions g500-B bevel gearboxes with motors
    Date
    27.02.2020

Documentação: Aprovações e Certificados

  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2009-125-EC MHFMARS132-22B1C motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC m20AP m200-P motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC m50AP m500-P motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m24AP m240-P motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m54AP-Motoren
    Date
    22.06.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m5AP m550-P motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU MHxxx geared motors
    Date
    05.06.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU m85AS
    Date
    22.06.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MCA MQA geared motors
    Date
    16.07.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MCM motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MDFMA MDEMA MDSMA MDERA geared motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MFFMA MFEMA MFSMA geared motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration EAC EAC-gearbox_gearbox-motor
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro geared motors
    Date
    10.04.2019