Excelente precisão e dinâmica

A combinação de Vogel MPR e redutor planetário MPG e servomotor Lenze é a solução ideal para aplicações dinâmicas ou altamente dinâmicas que exigem o máximo de precisão. Isso inclui as tarefas que se aplicam em uma base diária para a indústria de impressão e embalagem, tecnologia de processamento e robótica, tecnologia de processamento de materiais e envasamento e engenharia mecânica geral.

Os redutores planetários MPR e MPG são caracterizados por uma rigidez de torção acima da média, em combinação com uma folga de até um minuto angular. Sua combinação com servomotores síncronos MCS e servomotores assíncronos MCA cria soluções flexíveis e particularmente eficientes em termos energéticos, que cobrem praticamente todas as aplicações.

Vantagens:

  • Redutor planetário robusto com eixo sólido (MPR) ou com eixo flangeado (MPG)
  • Um alto nível de precisão para a aplicação, graças a uma baixa reação (min. <= 1 minuto angular)
  • Solução de acionamento eficiente com um alto grau de eficiência (>= 95 a >= 97%)
  • Qualquer posição de montagem, que também pode ser alterada posteriormente
  • Proteção IP65 (à prova de poeira, proteção contra jatos de água em qualquer ângulo)

Podem ser combinados com os seguintes motores:

  • Com servomotores síncronos e assíncronos na faixa de potências de 0,25 a 20,3 kW

Product support

Documentação: Planejamento de projeto

  • Catalogue MPR MPG geared servo motors
    Date
    11.04.2019

Documentação: Aprovações e Certificados

  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU m85AS
    Date
    22.06.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MCA MQA geared motors
    Date
    16.07.2020
  • Declaration EAC EAC-gearbox_gearbox-motor
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020