Eficiência e design compacto na aplicação

Os redutores helicoidais de eixos paralelos slimline são caracterizados por altas forças radiais admissíveis, relações graduais próximas e folga baixa.

Disponíveis em modelos de 2, 3 e 4 estágios com torque de até 19.000 Nm e relação de até i = 4.650.

Suas vantagens:

  • O design compacto economiza espaço de instalação da máquina
  • Dimensões do eixo nos padrões de mercado e flanges padronizados para fácil integração da máquina
  • Alta precisão com saída axial que proporciona a mais alta eficiência
  • Elevada distância ao eixo

Podem ser combinados com os seguintes motores:

  • Motores AC trifásicos IE1, IE2 e IE3 m550-H, m550-P e m540-P em conformidade com a Diretiva Ecodesign na faixa de potências de 0,12 a 55 kW
    Com inversores de frequência 8400 motec integrados, abrangem a faixa de potências de 0,12 a 7,5 kW.
  • Motores AC trifásicos MF otimizados para inversores na faixa de potências de 0,55 a 22 kW
  • Lenze Smart Motor m300 com torque nominal de 1,75 Nm ou 5 Nm
  • Servomotores síncronos MCS e m850 na faixa de potências de 0,25 a 15,8 kW
  • Servomotores assíncronos MCA na faixa de potências de 0,8 a 20,3 kW

Configure g500-S now

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation

Open EASY Product Finder

Product support

Documentação: Planejamento de projeto

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD m2x0 mains-operated IE1 IE3
    Date
    24.06.2020
  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MF inverter-optimised
    Date
    26.06.2019

  • Project planning manual g500-S shaft-mounted helical geared motor with m850 servo motor ID0000000510
    Date
    27.06.2019
  • Project planning manual g500-S shaft-mounted helical geared motor with MCA servo motor ID0000000260
    Date
    27.06.2019
  • Project planning manual g500-S shaft-mounted helical geared motor with MCS servo motor ID0000000751
    Date
    16.03.2020
  • Project planning manual g500-S shaft-mounted helical geared motor with m300 Smart Motor ID0000001827
    Date
    24.06.2020
  • Project planning manual PROJ_IE3 g500-S with m540-P shaft-mounted helical geared motor
    Date
    19.04.2021
  • Project planning manual PROJ_IE2-IE3 shaft-mounted helical geared motor g500-S with m550-H-P
    Date
    19.04.2021

Documentação: Comissionamento e operação

  • Operating instructions g500 gearboxes ATEX
    Date
    02.12.2019

  • Mounting instructions g500 gearboxes accessories
    Date
    04.10.2017
  • Mounting instructions g500 gearboxes component replacement with central thread motor and gearbox
    Date
    04.10.2017
  • Mounting instructions g500-S shaft-mounted helical gearboxes with motors
    Date
    11.03.2021

Documentação: Aprovações e Certificados

  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2009-125-EC MHFMARS132-22B1C motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC m20AP m200-P motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC m50AP m500-P motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m24AP m240-P motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m54AP-Motoren
    Date
    22.06.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m5AP m550-P motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU MHxxx geared motors
    Date
    05.06.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU m85AS
    Date
    22.06.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MCA MQA geared motors
    Date
    16.07.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MCM motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MDFMA MDEMA MDSMA MDERA geared motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MFFMA MFEMA MFSMA geared motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration EAC EAC gearbox_gearbox-motor
    Date
    30.03.2021
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    11.03.2021
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro geared motors
    Date
    10.04.2019