Motores com ventilação natural na faixa de potências: 22,6 a 95 kW

Ventilação natural, longa vida útil, ampla faixa de controle de velocidade e torques de até 1.400 Nm.

Os motores com ventilação natural da linha MDFQA são projetados para operação contínua com alto torque.

Com seu amplo dimensionamento e rolamentos, bem como sua estrutura de bobinamento especial, garantem longa vida útil e desempenho operacional ideal em todas as situações de acionamento. Os motores oferecem valores de torque nominal de até 434 Nm e valores de pico de torque de até 1.400 Nm em uma faixa de potências entre 22,6 kW e 95 kW. São compactos, oferecem proteção IP23 e foram desenvolvidos especificamente para a operação com os inversor de frequência e servo drive Lenze.

Amplas possibilidades de versões que abrangem uma extensa gama de aplicações. A ampla faixa de enfraquecimento de campo com elevados níveis de torque na reserva também permite a operação contínua até altas velocidades.

Product support

Documentação: Comissionamento e operação

  • Mounting instructions MDxKS-MDxKA-MDFQA Servo motors
    Date
    28.04.2015

Documentação: Aprovações e Certificados

  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MDFQA geared motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    11.03.2021
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro servo motors
    Date
    26.09.2017

Product lifecycle 2

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)