Servomotores síncronos SDSGS

Perfeito para ambientes sensíveis

Servomotor síncrono para movimento controlado com precisão.
Faixa de torques: 0,45 a 2,2 Nm (0,14 a 0,7 kW)

Especialmente indicado para: processos durante os quais a higiene é fundamental

Nossos projetos para você:

  • Superfície lisa
  • Conexões plugáveis para montagem rápida e facilidade de manutenção
  • Resolver como feedback, alternadamente: encoder de valor absoluto
  • Disponível com freio de retenção
  • Invólucro IP54 ou IP55
Servomotores assíncronos MDFQA

Servomotores assíncronos MDFQA

Servomotores assíncronos MDFQA

Servomotores assíncronos MDFQA

Motores fechados ventilados na faixa de potências: 22,6 a 95 kW

Motores AC trifásicos básicos IE1 MD/IE2 MH

Motores AC trifásicos básicos IE1 …

Motores AC trifásicos básicos IE1 MD/IE2 MH

Motores AC trifásicos básicos IE1 MD/IE2 MH

Motores AC trifásicos para movimento constante. Faixa de potências: 0.06 a 45 kW (0.43 a 290 Nm)

Motor de derivação MGFQ

Motor de derivação MGFQ

Motor de derivação MGFQ

Motor de derivação MGFQ

Motores DC na faixa de potências: 0,33 a 90,8 kW

Motor de derivação MGFRK

Motor de derivação MGFRK

Motor de derivação MGFRK

Motor de derivação MGFRK

Motores DC na faixa de potências: 0,33 a 27 kW

13.120 motores de imãs permanentes

13.120 motores de imãs permanentes

13.120 motores de imãs permanentes

13.120 motores de imãs permanentes

Motores DC de ímã permanente na faixa de potências: 55 a 600 W

Ciclo de vida do produto

 

Lenze Product Lifecycle: Product being discontinued

Produto sucessor

Sem produto sucessor

Search more documentation