Motores AC trifásicos básicos IE1 MD/IE2 MH

Para tarefas básicas da máquina.

Motor AC trifásico para o movimento constante.
Faixa de potências: 0,06 a 45 kW (0,43 a 290 Nm)

Adequado para alimentação e para aplicações que não necessitem de acessórios típicos embutidos, como ventiladores ou freios.

Vantagens:

  • a partir de 0,75 kW classe de eficiência IE2
  • Até 5,5 kW como motores de 2, 4 ou 6 polos nos projetos B3, B14 e B5
  • 7,5 kW e maior como motores de 4 polos em B3 e B5 
  • Invólucro IP55
  • Opções de conexão: caixa de terminais
  • Monitoramento de temperatura
  • Ventilador integral
Servomotores síncronos SDSGS

Servomotores síncronos SDSGS

Servomotores síncronos SDSGS

Servomotores síncronos SDSGS

Servomotor síncrono para movimento controlado com precisão, faixa de torques: 0,45 a 2,2 Nm (0,14 a 0,7 kW)

Servomotores assíncronos MDFQA

Servomotores assíncronos MDFQA

Servomotores assíncronos MDFQA

Servomotores assíncronos MDFQA

Motores fechados ventilados na faixa de potências: 22,6 a 95 kW

Motor de derivação MGFQ

Motor de derivação MGFQ

Motor de derivação MGFQ

Motor de derivação MGFQ

Motores DC na faixa de potências: 0,33 a 90,8 kW

Motor de derivação MGFRK

Motor de derivação MGFRK

Motor de derivação MGFRK

Motor de derivação MGFRK

Motores DC na faixa de potências: 0,33 a 27 kW

13.120 motores de imãs permanentes

13.120 motores de imãs permanentes

13.120 motores de imãs permanentes

13.120 motores de imãs permanentes

Motores DC de ímã permanente na faixa de potências: 55 a 600 W