13.120 motores de imãs permanentes

Motores DC de ímã permanente na faixa de potências: 55 a 600 W

Graças à seleção feita sob medida de invólucro, versões de enrolamento, modelos e acessórios embutidos úteis, os motores DC de ímã permanente da Lenze são extremamente versáteis e podem ser facilmente adaptados às necessidades de máquinas.

Com o seu design redondo, a faixa de 13.120 alcança uma alta densidade de potência na faixa de 55 a 600 W. Os motores são ventilados naturalmente e vêm com proteção IP54.

Dimensões padrão permitem combinações flexíveis com redutores ou outros acessórios embutidos de uma conjunto modular do equipamento.

Servomotores síncronos SDSGS

Servomotores síncronos SDSGS

Servomotores síncronos SDSGS

Servomotores síncronos SDSGS

Servomotor síncrono para movimento controlado com precisão, faixa de torques: 0,45 a 2,2 Nm (0,14 a 0,7 kW)

Servomotores assíncronos MDFQA

Servomotores assíncronos MDFQA

Servomotores assíncronos MDFQA

Servomotores assíncronos MDFQA

Motores fechados ventilados na faixa de potências: 22,6 a 95 kW

Motores AC trifásicos básicos IE1 MD/IE2 MH

Motores AC trifásicos básicos IE1 …

Motores AC trifásicos básicos IE1 MD/IE2 MH

Motores AC trifásicos básicos IE1 MD/IE2 MH

Motores AC trifásicos para movimento constante. Faixa de potências: 0.06 a 45 kW (0.43 a 290 Nm)

Motor de derivação MGFQ

Motor de derivação MGFQ

Motor de derivação MGFQ

Motor de derivação MGFQ

Motores DC na faixa de potências: 0,33 a 90,8 kW

Motor de derivação MGFRK

Motor de derivação MGFRK

Motor de derivação MGFRK

Motor de derivação MGFRK

Motores DC na faixa de potências: 0,33 a 27 kW

Ciclo de vida do produto

 

Lenze Product Lifecycle: Product being discontinued

Produto sucessor

Sem produto sucessor