Motores DC na faixa de potências: 0,33 a 27 kW

A utilização de motores DC com carcaça padrão IP54 foi comprovada em ambientes industriais pesados durante décadas. Podem ser instalados de forma flexível em vários modelos e posições de montagem, sendo também facilmente combináveis com redutores, freios e sistemas de feedback. A ventilação forçada axial oferece grande faixa de ajuste com torque total.

Os motores são equipados com enrolamento de compensação, garantindo a correta proporção de torque/corrente, que pode ser até três vezes a sobrecarga de corrente em certos motores. Por sua vez, isso permite a implementação de conceitos como o de posicionamento dinâmico ou alta taxa de partida breve. No IEC tamanhos de 90 a 160, saídas de potências de 0,33 a 27 kW podem ser alcançadas em função da tensão de armadura e velocidade.

Product support

Documentação: Aprovações e Certificados

  • Declaração CE Conformity 2006-95-EC MGxxxx DC motors
    Date
    26.09.2017
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020

Product lifecycle 3

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)