Motores DC na faixa de potências: 0,33 a 90,8 kW

Graças ao seu design quadrado, os produtos da linha MGFQx alcançam uma alta densidade de potência, mantendo dimensões compactas. Esses fatores levam a acionamentos muito econômicos, que podem ser regulados com facilidade e precisão utilizando controladores de velocidade DC monoquadrante e multiquadrante. A ventilação natural segura e tranquila e a comutação proporcionalmente projetada oferecem condições ideais para uma grande reserva de potência, por exemplo, em aplicações de posicionamento dinâmico.

Os motores da linha MGFQU operam sem compensação. A compensação de enrolamento da série MGFQK também leva a corrigir a proporcionalidade de corrente/torque na faixa de sobrecarga de corrente e evita instabilidade com enfraquecimento de campo. Os motores DC na faixa de potência até 90 kW e superiores estão disponíveis como um sistema modular com vários graus de proteção. Dependendo da aplicação, também podem ser combinados com redutores, freios e sistemas de feedback correspondentes.

Product support

Documentação: Comissionamento e operação

  • Operating instructions MGxRK-MGxQK-MGxQU DC motors
    Date
    19.11.2016

  • Mounting instructions MGFQU-MGEQU-MGSQU DC motors
    Date
    19.11.2016

Documentação: Aprovações e Certificados

  • Declaração CE Conformity 2006-95-EC MGxxxx DC motors
    Date
    26.09.2017
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020

Product lifecycle 3

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)