Para tarefas básicas da máquina

Motor AC trifásico m240-P com eficiência energética (IE3) para movimento constante e variável.

  • Faixa de potências: 0,75 a 45 kW
  • Faixa de torque: 5 a 290 Nm

Adequado para operação direta.

Vantagens:

  • a partir de 0,75 kW classe de eficiência IE3
  • Motores de dois e quatro polos nos designs B3, B5 e B14
  • Carcaça IP55
  • Opções de conexão: caixa de terminais
  • Monitoramento de temperatura
  • Ventilador integral

Product support

Documentação: Planejamento de projeto

  • Brochure Lenze BlueGreen Solutions Energy-Efficient AC Motors
    Date
    02.07.2019

  • Flyer MD MH m2x0 m3x0 AC motors mains-operated
    Date
    05.12.2019

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD m2x0 mains-operated IE1 IE3
    Date
    24.06.2020
  • Catalogue Gxx geared motors mains-operated IE3
    Date
    15.01.2020
  • Catalogue IE3 m550-P m240-P AC motors
    Date
    03.12.2020

Documentação: Comissionamento e operação

  • Operating instructions m200-P Three-phase AC motors
    Date
    13.01.2017

  • Mounting instructions MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019

Documentação: Aprovações e Certificados

  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC m20AP m200-P motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m24AP m240-P motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Certificate CCC CCC certificate m240 m550 AC motors
    Date
    05.05.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Product lifecycle 0

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)