Eficientes em operar tarefas da máquina básicas e extensas

Motor AC trifásico MH com eficiência energética (IE2) para movimento constante e variável.

  • Faixa de potências: 0,75 a 45 kW
  • Faixa de torque: 5,08 a 290 Nm

Adequado para operação na rede com eficiência energética.

Vantagens:

  • IE2 com eficiência energética
  • Motores de quatro polos nos designs B3, B5 e B14
  • Carcaça IP55
  • Opções de conexão: caixa de terminais, plugue HAN, plugue ICN
  • Monitoramento de temperatura
  • Sistema modular para ajustar as funções para a sua aplicação
  • Freios de serviço e de retenção
  • Ventiladores integrais

Configure MH now

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • M-n characteristics
  • Online quotation

Open EASY Product Finder

Product support

Documentação: Planejamento de projeto

  • Brochure Introduction Temperature Sensor PT1000
    Date
    02.07.2019
  • Brochure Lenze BlueGreen Solutions Energy-Efficient AC Motors
    Date
    02.07.2019

  • Flyer MD MH m2x0 m3x0 AC motors mains-operated
    Date
    05.12.2019
  • Flyer MH AC motors IE2
    Date
    26.06.2019
  • Flyer Mx m5x0 AC motors inverter-operated
    Date
    26.06.2019

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD MH mains and inverter-operated IE1 IE2
    Date
    26.06.2019
  • Catalogue GKR GKS GSS gearboxes with MD MH AC motors
    Date
    15.01.2020
  • Catalogue GST GFL gearboxes with MD MH AC motors
    Date
    15.01.2020
  • Catalogue MF IE2 MH IE1 MD AC motors
    Date
    04.09.2018

Documentação: Comissionamento e operação

  • Operating instructions MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    19.11.2016

  • Mounting instructions HAN Plug assignment diagram
    Date
    13.12.2016
  • Mounting instructions MxxMA-MxERA V1 KK0 KK1 AC motors
    Date
    02.07.2015
  • Mounting instructions MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019

Documentação: Aprovações e Certificados

  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2009-125-EC MHFMARS132-22B1C motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC GKS05-2MHBR080C32
    Date
    27.04.2018
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU MHxxx geared motors
    Date
    05.06.2020
  • Declaração CE Declaration 2006-42-EC Motors with encoder
    Date
    10.07.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ENERGY EFFICIENCY MHFMA Electric Motors
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed Energy Efficiency_MHEMA Electric Motors
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-recognized MxxMA asynchronous motors
    Date
    17.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MHxMA AC motors
    Date
    20.01.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Product lifecycle 1

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)