Eficientes em operar tarefas da máquina básicas e extensas

Motor AC trifásico m550-P com eficiência energética (IE3) para movimento constante e variável.

  • Faixa de potências: 0,75 a 45 kW
  • Faixa de torque: 4,9 a 290 Nm

Adequado para operação com inversor e na rede com eficiência energética.

Vantagens:

  • IE3 com eficiência energética
  • Motores de quatro polos nos designs B3, B5 e B14
  • Definir intervalo de até 1:17,4 com torque constante
  • Carcaça IP55
  • Opções de conexão: caixa de terminais, plugue HAN, plugue ICN
  • Monitoramento de temperatura
  • Sistema modular para ajustar as funções para a sua aplicação
  • Sistemas de feedback:
  • Freios de serviço e de retenção
  • Ventiladores integrais e sopradores

Product support

Documentação: Planejamento de projeto

  • Brochure Introduction Temperature Sensor PT1000
    Date
    02.07.2019
  • Brochure Lenze BlueGreen Solutions Energy-Efficient AC Motors
    Date
    02.07.2019

  • Flyer Mx m5x0 AC motors inverter-operated
    Date
    26.06.2019

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD m5x0 inverter-operated IE1 IE3
    Date
    03.12.2020
  • Catalogue IE3 m550-P m240-P AC motors
    Date
    03.12.2020

Documentação: Comissionamento e operação

  • Operating instructions m500-P Three-phase AC motors
    Date
    22.08.2019

  • Mounting instructions MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019

Documentação: Aprovações e Certificados

  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC m50AP m500-P motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m54AP-Motoren
    Date
    22.06.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m5AP m550-P motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-recognized m500_m550_motor
    Date
    17.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate m240 m550 AC motors
    Date
    05.05.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Product lifecycle 1

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)