Vector Drives 9300

Inversores de frequência para aplicações complexas, faixa de potências: 0,37 a 90 kW

A gama vetorial 9300 de inversores de frequência também está perfeitamente equipada para lidar com aplicações complexas, como as implementações em dosagem, envasamento e sistemas de alimentação direta, bem como acionamentos para bobinamento / desbobinamento. O uso de blocos de funções livremente interligáveis significa que o controle adicional e as funções de regulamentação também podem ser realizados – de forma semelhante a um PLC – juntamente com a tarefa de acionamento real. Isso alivia a carga sobre os sistemas de controle de alto nível, que, em alguns casos, podem até ser omitidos por completo.

Uma interface de usuário conveniente simplifica o manuseio. Configurações básicas predefinidas aceleram o processo de comissionamento. Um nível de equipamento de série abrangente e um portfólio de acessórios combinados – tais como módulos de comunicação – completam o programa na faixa de potências de 0,37 a 90 kW.

Os dispositivos estão disponíveis opcionalmente com a função integrada "Torque de Segurança Desativado".

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Inversor para movimento dinâmico e controlado.

Corrente de saída: 2 a 20 A (1,1 a 13,8 kW)

9300 servo inverters

9300 servo inverters

9300 servo inverters

9300 servo inverters

O acionamento inteligente para máquinas modulares, faixa de potências: 0,37 a 75 kW

9300 Servo PLC

9300 Servo PLC

9300 Servo PLC

9300 Servo PLC

Servo inverter potente com PLC integrado, faixa de potências: 0,37 a 75 kW

Inversores de frequência smd

Inversores de frequência smd

Inversores de frequência smd

Inversores de frequência smd

Inversor para movimento controlado.

Faixa de potências: 0,25 a 22 kW (1,3 a 46 A)

Vector Drives 8200

Vector Drives 8200

Vector Drives 8200

Vector Drives 8200

Inversores de frequência modulares para aplicação padrão, faixa de potências: 0,25 a 90 kW

Inversores 8200 motec

Inversores 8200 motec

Inversores 8200 motec

Inversores 8200 motec

Inversor de frequência para aplicações descentralizadas, faixa de potências: 0,25 a 7,5 kW

Unidade de controle local (LCU)

Unidade de controle local (LCU)

Unidade de controle local (LCU)

Unidade de controle local (LCU)

Controlador do motor descentralizado para esteiras rolantes, mesas rotativas e guindaste

Unidade de controle suspensa (OCU)

Unidade de controle suspensa (OCU)

Unidade de controle suspensa (OCU)

Unidade de controle suspensa (OCU)

Controlador do motor descentralizado para acionamentos para deslocamento, elevação, garras e giro, bem como transportadores de monotrilho suspenso.

Unidade de controle indutiva (ICU)

Unidade de controle indutiva (ICU)

Unidade de controle indutiva (ICU)

Unidade de controle indutiva (ICU)

Controlador do motor descentralizado para veículos industriais

Ciclo de vida do produto

Product has been discontinued: All customers who have signed a corresponding supply agreement with Lenze continue to be supplied the products in the familiar and agreed form.

Produto sucessor