Vector Drives 8200

Inversores de frequência modulares para aplicação padrão, faixa de potências: 0,25 a 90 kW

Completo, com tudo que você precisa para operação, manuseio, diagnóstico e comunicação convenientes. Isto é o que representa a gama modular vetorial 8200 de inversores de frequência na faixa de potências de 0,25 a 90 kW. Módulos de função plugáveis permitem integração adaptada de forma precisa do vetor 8200 na arquitetura de controle e automação da sua máquina ou instalação.

Suas dimensões compactas permitem que você economize espaço em seu gabinete de controle. Para conceitos de refrigeração individual, oferecemos a "técnica push-through" e modelos de "técnica da placa fria". As unidades são operadas através de um console plug-in de controle Keypad XT ou de um PC em conexão com o software de fácil operação Global Drive Control conveniente e livre de encargos.

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Inversor para movimento dinâmico e controlado.

Corrente de saída: 2 a 20 A (1,1 a 13,8 kW)

9300 servo inverters

9300 servo inverters

9300 servo inverters

9300 servo inverters

O acionamento inteligente para máquinas modulares, faixa de potências: 0,37 a 75 kW

9300 Servo PLC

9300 Servo PLC

9300 Servo PLC

9300 Servo PLC

Servo inverter potente com PLC integrado, faixa de potências: 0,37 a 75 kW

Vector Drives 9300

Vector Drives 9300

Vector Drives 9300

Vector Drives 9300

Inversores de frequência para aplicações complexas, faixa de potências: 0,37 a 90 kW

Inversores de frequência smd

Inversores de frequência smd

Inversores de frequência smd

Inversores de frequência smd

Inversor para movimento controlado.

Faixa de potências: 0,25 a 22 kW (1,3 a 46 A)

Inversores 8200 motec

Inversores 8200 motec

Inversores 8200 motec

Inversores 8200 motec

Inversor de frequência para aplicações descentralizadas, faixa de potências: 0,25 a 7,5 kW

Unidade de controle local (LCU)

Unidade de controle local (LCU)

Unidade de controle local (LCU)

Unidade de controle local (LCU)

Controlador do motor descentralizado para esteiras rolantes, mesas rotativas e guindaste

Unidade de controle suspensa (OCU)

Unidade de controle suspensa (OCU)

Unidade de controle suspensa (OCU)

Unidade de controle suspensa (OCU)

Controlador do motor descentralizado para acionamentos para deslocamento, elevação, garras e giro, bem como transportadores de monotrilho suspenso.

Unidade de controle indutiva (ICU)

Unidade de controle indutiva (ICU)

Unidade de controle indutiva (ICU)

Unidade de controle indutiva (ICU)

Controlador do motor descentralizado para veículos industriais

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation

Ciclo de vida do produto

Product has been discontinued: All customers who have signed a corresponding supply agreement with Lenze continue to be supplied the products in the familiar and agreed form.

Produto sucessor

Further information

Search more documentation