Inversores 8200 motec

Inversor de frequência para aplicações descentralizadas, faixa de potências: 0,25 a 7,5 kW

Equipado de forma ideal para lidar com tarefas de acionamento descentralizadas – os robustos inversores de frequência 8200 motec, com um alto grau de proteção e disponíveis na gama de potências de 0,25 a 7,5 KW. Eles podem ser instalados em um local de fácil acesso no chassi da máquina, perto do motor. Sua fonte de alimentação é isolada do sistema eletrônico de acionamento através de contatos de plug-in. Se o trabalho de serviço precisa ser realizado, isso envolve simplesmente o afrouxamento dos parafusos para substituir o dissipador de calor, juntamente com todos os aparelhos eletrônicos.

Módulos de função integráveis permitem integração adaptada de forma precisa do 8200 motec na arquitetura de controle e automação da sua máquina ou instalação.

O 8200 motec está relacionado com o vetor 8200 do "inversor de frequência do gabinete de controle". Operações, diagnóstico, funcionalidade e comportamento de acionamento são todos uniformes e consistentes. Isto oferece vantagens para conceitos centrais/descentralizados combinados. A unidade é operada por meio do console de controle do Keypad XT ou através de um PC em conexão com o software de operação GDC easy conveniente e livre de encargos.

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Inversor para movimento dinâmico e controlado.

Corrente de saída: 2 a 20 A (1,1 a 13,8 kW)

9300 servo inverters

9300 servo inverters

9300 servo inverters

9300 servo inverters

O acionamento inteligente para máquinas modulares, faixa de potências: 0,37 a 75 kW

9300 Servo PLC

9300 Servo PLC

9300 Servo PLC

9300 Servo PLC

Servo inverter potente com PLC integrado, faixa de potências: 0,37 a 75 kW

Vector Drives 9300

Vector Drives 9300

Vector Drives 9300

Vector Drives 9300

Inversores de frequência para aplicações complexas, faixa de potências: 0,37 a 90 kW

Inversores de frequência smd

Inversores de frequência smd

Inversores de frequência smd

Inversores de frequência smd

Inversor para movimento controlado.

Faixa de potências: 0,25 a 22 kW (1,3 a 46 A)

Vector Drives 8200

Vector Drives 8200

Vector Drives 8200

Vector Drives 8200

Inversores de frequência modulares para aplicação padrão, faixa de potências: 0,25 a 90 kW

Unidade de controle local (LCU)

Unidade de controle local (LCU)

Unidade de controle local (LCU)

Unidade de controle local (LCU)

Controlador do motor descentralizado para esteiras rolantes, mesas rotativas e guindaste

Unidade de controle suspensa (OCU)

Unidade de controle suspensa (OCU)

Unidade de controle suspensa (OCU)

Unidade de controle suspensa (OCU)

Controlador do motor descentralizado para acionamentos para deslocamento, elevação, garras e giro, bem como transportadores de monotrilho suspenso.

Unidade de controle indutiva (ICU)

Unidade de controle indutiva (ICU)

Unidade de controle indutiva (ICU)

Unidade de controle indutiva (ICU)

Controlador do motor descentralizado para veículos industriais

Ciclo de vida do produto

Product has been discontinued: All customers who have signed a corresponding supply agreement with Lenze continue to be supplied the products in the familiar and agreed form.

Produto sucessor

Further information

Search more documentation