9300 Servo PLC

Servo inverter potente com PLC integrado, faixa de potências: 0,37 a 75 kW

Livremente programáveis, os servo controladores inteligentes são os elementos-chave para a compilação eficiente de conceitos modulares de máquinas em instalações complexas. O Servo PLC 9300 é uma versão do servo drive 9300.

O Servo PLC 9300 destaca-se por sua extrema flexibilidade e capacidade de integração. Ele pode ser programado livremente nos idiomas da IEC 61131-3. Se você gostaria de ter funções de biblioteca sob medida à sua disposição para as tarefas de máquinas complexas, as unidades Servo PLC 9300 são a escolha certa.

Os dispositivos estão disponíveis opcionalmente com a função integrada "Torque de Segurança Desativado".

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Inversor para movimento dinâmico e controlado.

Corrente de saída: 2 a 20 A (1,1 a 13,8 kW)

9300 servo inverters

9300 servo inverters

9300 servo inverters

9300 servo inverters

O acionamento inteligente para máquinas modulares, faixa de potências: 0,37 a 75 kW

Vector Drives 9300

Vector Drives 9300

Vector Drives 9300

Vector Drives 9300

Inversores de frequência para aplicações complexas, faixa de potências: 0,37 a 90 kW

Inversores de frequência smd

Inversores de frequência smd

Inversores de frequência smd

Inversores de frequência smd

Inversor para movimento controlado.

Faixa de potências: 0,25 a 22 kW (1,3 a 46 A)

Vector Drives 8200

Vector Drives 8200

Vector Drives 8200

Vector Drives 8200

Inversores de frequência modulares para aplicação padrão, faixa de potências: 0,25 a 90 kW

Inversores 8200 motec

Inversores 8200 motec

Inversores 8200 motec

Inversores 8200 motec

Inversor de frequência para aplicações descentralizadas, faixa de potências: 0,25 a 7,5 kW

Unidade de controle local (LCU)

Unidade de controle local (LCU)

Unidade de controle local (LCU)

Unidade de controle local (LCU)

Controlador do motor descentralizado para esteiras rolantes, mesas rotativas e guindaste

Unidade de controle suspensa (OCU)

Unidade de controle suspensa (OCU)

Unidade de controle suspensa (OCU)

Unidade de controle suspensa (OCU)

Controlador do motor descentralizado para acionamentos para deslocamento, elevação, garras e giro, bem como transportadores de monotrilho suspenso.

Unidade de controle indutiva (ICU)

Unidade de controle indutiva (ICU)

Unidade de controle indutiva (ICU)

Unidade de controle indutiva (ICU)

Controlador do motor descentralizado para veículos industriais

Ciclo de vida do produto

Product has been discontinued: All customers who have signed a corresponding supply agreement with Lenze continue to be supplied the products in the familiar and agreed form.

Produto sucessor