Fácil visualização com telas sensíveis ao toque totalmente gráficas em Windows® CE

Funciona totalmente em harmonia com o operador: Mesmo na versão básica, a série IHMs EL 100 oferece excelente controle de desempenho e sistemas de visualização.

Especialmente adequada para: aplicações em que são necessárias uma maior flexibilidade e funções em ambiente Windows ® CE.

Vantagens:

  • IHMs econômicas e potentes para controle e monitoramento
  • Display com tamanhos entre 8,9 cm (3,5") a 26,4 cm (10,4")
  • Comunicação industrial: CANopen, Ethernet, PROFIBUS/MPI
  • Interface padrão IPC testada e aprovada, para comunicação com componentes de controle Lenze ou outros controladores.
  • Software de tempo de execução: Visu, Logic
  • Sistema operacional padrão Windows® CE

Product support

Documentação: Planejamento de projeto

  • EPLAN P8 macros EPLAN library EL 100 series HMI
    Date
    28.06.2019

  • Catalogue PC-based automation
    Date
    11.12.2017

Documentação: Comissionamento e operação

  • Operating instructions EL100 HMI EL1xx-EL103 ECO
    Date
    19.11.2016

  • Communication manual CANopen PC-based Automation
    Date
    19.11.2016
  • Communication manual EtherCAT PC-based Automation
    Date
    19.11.2016
  • Communication manual PROFIBUS PC-based Automation
    Date
    22.11.2016

  • Mounting instructions EL100 HMI EL103 ECO-EL103 ECO PLC
    Date
    14.10.2014
  • Mounting instructions EL100 HMI EL1xxCAN-EL1xxPLC-EL1xxMPI
    Date
    14.10.2014

  • Reference manual Industrial PC Parameter setting and configuration
    Date
    22.08.2017

  • System manual Controls PC-based Control technology
    Date
    26.01.2017
  • System manual Controls Visualisation
    Date
    19.11.2016

Documentação: Aprovações e Certificados

  • Declaração CE Conformity 2014-30-EU_2011-65-EU EL1xx
    Date
    15.06.2018
  • Declaration EAC EAC-Controller
    Date
    08.07.2020
  • Declaration EAC EAC-Operating panel
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze CCC declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed Controller EL1xxECO STD
    Date
    17.01.2020

Product lifecycle 2

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)