Linha integrada de PCs industriais

Usufruindo um alto desempenho e design robusto.

A linha integrada de PCs industriais é compacta, mecanicamente robusta e, na maioria dos casos, sem ventiladores. Seu design moderno e atraente e o uso da eletrônica com baixas perdas de energia dão origem a uma ampla variedade de potenciais áreas de controle e de aplicação de visualização.

Vantagens:

  • Soluções de IPC personalizadas, graças à frente escalável e a módulos de computação
  • Instalação em painéis de comando, compartimentos de máquinas ou outra abertura para instalação, profundidade mínima de instalação
  • Para ambientes industriais complexos, até grau de proteção IP65
  • Comunicação industrial: CANopen, Ethernet, PROFIBUS, RS232/RS422/RS485
  • Montagem simples
  • Potência de processamento, RAM, opções de memória de armazenamento em massa e de conexão podem ser escaladas para especificações
Drive PLC

Drive PLC

Drive PLC

Drive PLC

Os inversores são estendidos para incluir um PLC livremente programável com o Drive PLC.

I/O system IP20

I/O system IP20

I/O system IP20

I/O system IP20

Dois I/O system com proteção IP 20: compacto e modular

Estação de comando de PCs industriais

Estação de comando de PCs industriais

Estação de comando de PCs industriais

Estação de comando de PCs industriais

Suporta tudo o que você jogar nela, graças à sua total proteção

PCs industriais, PCs de painéis de comando

PCs industriais, PCs de painéis de …

PCs industriais, PCs de painéis de comando

PCs industriais, PCs de painéis de comando

Design robusto para montagem em painéis de comando

Interface homem-máquina EL 100

Interface homem-máquina EL 100

Interface homem-máquina EL 100

Interface homem-máquina EL 100

Fácil visualização com telas sensíveis ao toque totalmente gráficas em Windows® CE

Human Machine Interfaces EPM

Human Machine Interfaces EPM

Human Machine Interfaces EPM

Human Machine Interfaces EPM

Exibições de texto, exibições de gráficos, touchscreens e dispositivos portáteis utilizados para a exibição de informações e a operação

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation

Ciclo de vida do produto

Product is available: The products are produced in series and are available off-the-shelf with the same, familiar delivery time.

Further information

Search more documentation