Drive PLC

Drive PLC livremente programável para inversores

Os inversores são estendidos para incluir um PLC livremente programável com o Drive PLC. Esta interação não só controla os movimentos em sua máquina, mas agora também assume funções de controle central. A programação ocorre nas linguagens PLC da norma internacional IEC 61131-3.

Juntamente com as opções de conexão para a maioria dos barramentos de campo comuns, o Drive PLC também suporta a funcionalidade gateway. Aqui, os dados do processo recebidos são encaminhados aos controladores de acionamento conectados via barramento de sistema integrado.

O Drive PLC pode ser estendido de forma rápida e simples no que diz respeito aos seus terminais de entrada e saída através de placas de extensão ou módulos de função.

I/O system IP20

I/O system IP20

I/O system IP20

I/O system IP20

Dois I/O system com proteção IP 20: compacto e modular

Linha integrada de PCs industriais

Linha integrada de PCs industriais

Linha integrada de PCs industriais

Linha integrada de PCs industriais

Usufruindo um alto desempenho e design robusto

Estação de comando de PCs industriais

Estação de comando de PCs industriais

Estação de comando de PCs industriais

Estação de comando de PCs industriais

Suporta tudo o que você jogar nela, graças à sua total proteção

PCs industriais, PCs de painéis de comando

PCs industriais, PCs de painéis de …

PCs industriais, PCs de painéis de comando

PCs industriais, PCs de painéis de comando

Design robusto para montagem em painéis de comando

Interface homem-máquina EL 100

Interface homem-máquina EL 100

Interface homem-máquina EL 100

Interface homem-máquina EL 100

Fácil visualização com telas sensíveis ao toque totalmente gráficas em Windows® CE

Human Machine Interfaces EPM

Human Machine Interfaces EPM

Human Machine Interfaces EPM

Human Machine Interfaces EPM

Exibições de texto, exibições de gráficos, touchscreens e dispositivos portáteis utilizados para a exibição de informações e a operação

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation

Ciclo de vida do produto

Product is available: The products are produced in series and are available off-the-shelf with the same, familiar delivery time.

Search more documentation