Motores AC trifásicos otimizados para operação com inversor de frequência
Solução compacta e altamente eficiente para operar em inversores
Motor AC trifásico MF com eficiência energética e otimizado para inversores para movimento variável.
- Faixa de potências: 0,55 a 22 kW
- Faixa de torque: 1,53 a 59,2 Nm
Especialmente indicados para tarefas que exigem grandes faixas de ajuste com tamanhos mínimos.
Vantagens:
- Ultrapassam a classe de eficiência IE2
- Motores de quatro polos nos designs B3, B5 e B14
- Faixa de configuração até 1:24 com torque constante
- Carcaça IP55
- Opções de conexão: caixa de terminais, plugue HAN, plugue ICN
- Monitoramento de temperatura
- Sistema modular para ajustar as funções para a sua aplicação
- Sistemas de feedback:
- Freios de serviço e de retenção
- Ventiladores integrais e sopradores