Motores AC trifásicos IE2 e IE3 m500
A geração de motores pensados para o futuro
Com os novos motores AC trifásicos m550 e m540, oferecemos uma solução para o sistema de acionamento de sua máquina pensando no futuro. Nossos motores também cumprem os requisitos legais das regiões mais relevantes como EUA, Europa e Ásia.
Motores IE2 m550-H de alta eficiência
O motor IE2 m550-H de alta eficiência abrange a faixa de potências de 0,12 ... 0,55 kW.
Com um inversor de frequência 8400 motec integrado, abrange a faixa de potências de 0,12 ... 0,55 kW.
Motores m550-P de eficiência premium IE3
O motor m550-P de eficiência premium IE3 abrange a faixa de potências de 0,75 ... 22 kW.
Com um inversor de frequência 8400 motec integrado, abrange a faixa de potências de 0,75 ... 7,5 kW.
Motores m540-P de eficiência premium IE3
O motor m540-P de eficiência premium IE3 abrange a faixa de potências de 30 ... 55 kW.
O sistema modular orientado ao uso oferece soluções para diversas tarefas da máquina. Nossos serviços digitais também possibilitam uma seleção rápida e fácil integração aos processos do seu negócio.
Suas vantagens:
- Classes de eficiência energética para utilização econômica e preparada para futuro em muitas aplicações e países
- Sistema modular escalonável para ajuste ideal aos requisitos da máquina
- Fácil conexão via caixa de terminais ou conectores convencionais para um rápido comissionamento
- Otimizado para uso como motoredutor com redutores g500 e inversores de frequência para painéis i510 e i550
Diretiva Ecodesign para uma Europa verde
A nova diretiva referente à eficiência mínima para motores elétricos, vigente a partir de 2021, não representa nenhum problema com o m550
Na Diretiva Ecodesign, ou Diretiva ErP, observa-se um aumento de requisitos legais para motores elétricos em máquinas e sistemas.
Com nosso know-how somado aos novos motores energeticamente eficientes, você pode adaptar suas máquinas facilmente. Para oferecer-lhe o melhor suporte, compilamos informações valiosas em nossapágina de ecodesign,como fichas técnicas dos países com os requisitos específicos de cada país a nível mundial ou detalhados Perguntas Frequentes (FAQs).
E, com o vídeo sobre a Diretiva Ecodesign,você pode saber rapidamente o que deve considerar. A seguir, pode acessar diretamente a lista de verificação da Lenze.