Motores AC trifásicos IE1 MD para operação na rede

Para tarefas básicas da máquina.

Motor AC trifásico (IE1) para movimento constante e variável.
Faixa de potências: 0,12 a 22 kW (0,8 a 144 Nm)

Adequado para operação na rede.

Vantagens:

  • Motores de dois, quatro e seis polos nos designs B3, B5 e B14
  • Invólucro IP55
  • Opções de conexão: caixa de terminais, plugue HAN, plugue ICN
  • Monitoramento de temperatura
  • Sistema modular para ajustar as funções para a sua aplicação
  • Freios de serviço e de retenção
  • Ventiladores integrais
Lenze Smart Motor para operação na rede

Lenze Smart Motor para operação na …

Lenze Smart Motor para operação na rede

Lenze Smart Motor para operação na rede

O Lenze Smart Motor reduz o número de versões diferentes de acionamento em até 70%. O contator e a partida não são apresentados, as velocidades podem ser ajustadas à vontade e há inúmeras funções...

Motores AC trifásicos IE3 m240-P para operação na rede

Motores AC trifásicos IE3 m240-P para …

Motores AC trifásicos IE3 m240-P para operação na rede

Motores AC trifásicos IE3 m240-P para operação na rede

Motores AC trifásicos para movimento constante. Adequados para operação na rede. Faixa de potências: 0.75 a 45 kW (5 a 290 Nm)

Motores AC trifásicos IE2 MH para operação na rede

Motores AC trifásicos IE2 MH para …

Motores AC trifásicos IE2 MH para operação na rede

Motores AC trifásicos IE2 MH para operação na rede

Motor AC trifásico com eficiência energética (IE2) para movimento constante e variável. Adequado para operação na rede com eficiência energética. Faixa de potências: 0.75 a 45 kW (5.08 a 290 Nm)

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • M-n characteristics
  • Online quotation