Motor AC trifásico para operação direta

Fácil mas eficiente.

A Lenze oferece motores AC trifásicos para operação direta para tarefas básicas, cobrindo uma faixa de potências de 0,12 to 45 kW. Opções em diferentes classes de eficiência e podem ser usadas para as versões requeridas para operação direta na rede.

Vantagens:

  • Diferentes classes de eficiência para o melhor resultado econômico
  • Econômico em espaço, graças às fixações diretas compactas aos acionamentos Lenze
  • Reação de frenagem perfeitamente ajustada graças aos freios opcionais de retenção e de serviço
  • Proteção opcional contra superaquecimento providenciada pelo monitoramento da temperatura
Lenze Smart Motor

Lenze Smart Motor para operação na …

Lenze Smart Motor

Lenze Smart Motor

O Lenze Smart Motor reduz o número de versões diferentes de acionamento em até 70%. O contator e a partida não são apresentados, as velocidades podem ser ajustadas à vontade e há inúmeras funções...

Motores AC IE3 m240-P

Motores AC trifásicos IE3 m240-P para …

Motores AC IE3 m240-P

Motores AC IE3 m240-P

Motores AC trifásicos para movimento constante. Adequados para operação na rede. Faixa de potências: 0.75 a 45 kW (5 a 290 Nm)

Motores AC IE2 MH

Motores AC trifásicos IE2 MH para …

Motores AC IE2 MH

Motores AC IE2 MH

Motor AC trifásico com eficiência energética (IE2) para movimento constante e variável. Adequado para operação na rede com eficiência energética. Faixa de potências: 0.75 a 45 kW (5.08 a 290 Nm)

Motores AC IE1 MD

Motores AC trifásicos IE1 MD para …

Motores AC IE1 MD

Motores AC IE1 MD

Motor AC trifásico (IE1) para movimento constante e variável. Adequado para operação na rede. Faixa de potências: 0.12 a 22 kW (0.8 a 144 Nm)