Motor AC trifásico otimizado para operação com inversor

Solução compacta e altamente eficiente para operar com inversores.

Motor AC trifásico energeticamente eficiente e otimizado para inversor, para movimento variável.
Faixa de potências: 0,55 a 22 kW (1,53 a 59,2 Nm)

Especialmente indicado para tarefas que exigem grandes intervalos de ajuste com tamanhos mínimos.

Vantagens:

  • Ultrapassa a classe de eficiência IE2
  • Motores de quatro polos nos designs B3, B5 e B14
  • Definir intervalo de até 1:24 com torque constante
  • Invólucro IP55
  • Opções de conexão: caixa de terminais, plugue HAN, plugue ICN
  • Monitoramento de temperatura
  • Sistema modular para ajustar as funções para a sua aplicação
  • Sistemas de feedback:
  • Freios de serviço e de retenção
  • Ventiladores integrais e sopradores
Motores AC trifásicos para operação com inversor IE3 m550-P

Motores AC trifásicos para operação …

Motores AC trifásicos para operação com inversor IE3 m550-P

Motores AC trifásicos para operação com inversor IE3 m550-P

Motor AC trifásico com eficiência energética (IE3) para movimento constante e variável. Faixa de potências: 0.75 a 45 kW (4.9 a 290 Nm)

Motor AC trifásico IE2 MH para operação com inversor

Motor AC trifásico IE2 MH para …

Motor AC trifásico IE2 MH para operação com inversor

Motor AC trifásico IE2 MH para operação com inversor

Motor AC trifásico com eficiência energética (IE2) para movimento constante e variável. Adequado para operação com inversor e na rede com eficiência energética. Faixa de potências: 0.75 a 45 kW (5.08...

Motor AC trifásico IE1 MD para operação com inversor

Motor AC trifásico IE1 MD para …

Motor AC trifásico IE1 MD para operação com inversor

Motor AC trifásico IE1 MD para operação com inversor

Motor AC trifásico (IE1) para movimento constante e variável. Adequado para operação na rede e com inversor. Faixa de potências: 0.12 a 22 kW (0.8 a 144 Nm)

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • M-n characteristics
  • Online quotation