Motores AC trifásicos operados por inversor

Operação perfeita, controle em malha aberta ou fechada.

A Lenze oferece motores AC trifásicos operados por inversor para uma ampla variedade de tarefas, cobrindo as faixas de potências de 0,12 a 45 kW. Opções em diferentes classes de eficiência e podem ser usadas para as versões requeridas para operação por inversor controlados em malha aberta ou fechada.

Vantagens:

  • Diferentes classes de eficiência para o melhor resultado econômico
  • Econômico em espaço, graças às fixações diretas compactas aos acionamentos Lenze
  • Podem ser usados universalmente para uma grande variedade de tarefas de máquina, devido ao sistema modular orientado à aplicação
  • Conectores convencionais asseguram conexão rápida, também durante a assistência
Motores MF otimizados para inversor

Motor AC trifásico otimizado para …

Motores MF otimizados para inversor

Motores MF otimizados para inversor

Motores AC trifásicos energeticamente eficientes, otimizados para inversor. Faixa de potências: 0.55 a 22 kW (1.53 a 59.2 Nm)

Motores AC IE3 m550-P

Motores AC trifásicos para operação …

Motores AC IE3 m550-P

Motores AC IE3 m550-P

Motor AC trifásico com eficiência energética (IE3) para movimento constante e variável. Faixa de potências: 0.75 a 45 kW (4.9 a 290 Nm)

Motores AC IE2 MH

Motor AC trifásico IE2 MH para …

Motores AC IE2 MH

Motores AC IE2 MH

Motor AC trifásico com eficiência energética (IE2) para movimento constante e variável. Adequado para operação com inversor e na rede com eficiência energética. Faixa de potências: 0.75 a 45 kW (5.08...

Motores AC IE1 MD

Motor AC trifásico IE1 MD para …

Motores AC IE1 MD

Motores AC IE1 MD

Motor AC trifásico (IE1) para movimento constante e variável. Adequado para operação na rede e com inversor. Faixa de potências: 0.12 a 22 kW (0.8 a 144 Nm)