Estes motores com redutores helicoidais de eixos paralelos IE5 de alta eficiência e design compacto já atendem aos padrões do futuro. As unidades de acionamento compactas podem atingir torques de partida muito elevados em operação sem sensores no inversor. Os acionamentos podem ser utilizados em todo o mundo e cumprem a maioria das aprovações.

Graças aos redutor helicoidal de eixos paralelos, apresentam altas forças radiais admissíveis, relações graduais próximas e pouca folga.

Destaques

  • Alta eficiência energética IE5 de acordo com a norma IEC TS 60034-30-2 e grau 2 de acordo com a norma GB300253-2024
  • Torque de partida até 250 % a partir do estado parado
  • Pronto para os futuros requisitos padrão para acionamentos
  • Permite programas regionais ou específicos do mercado para promover a eficiência energética
  • Redutor de eixos paralelos slim em um design compacto
  • Mais compacto do que uma solução do sistema de acionamento IE3
  • Otimizado para operação sem sensores com os inversores de frequência i510/i550 cabinet, i550 protec e i550/i650  motec

Dados técnicos e características

Dados técnicos

0.37 ... 11 kW
5 ... 4500 Nm
Relação máxima: até i=4640

Versão

de 2, 3 e 4 estágios

Configurar produto

Product support

Contato