Motores com redutores helicoidais de eixos paralelos g500-S + m650-U + i650 motec
Estes motores com redutores helicoidais de eixos paralelos IE5 de 120 Hz com alta eficiência e design compacto são uma solução do sistema de acionamento muito sustentável quando é necessária uma faixa de ajuste muito alta. As unidades de acionamento compactas podem atingir torques de partida muito elevados em operação sem sensores no inversor. Os acionamentos podem ser utilizados em todo o mundo e cumprem a maioria das aprovações.
Graças aos redutor helicoidal de eixos paralelos, apresentam altas forças radiais admissíveis, relações graduais próximas e pouca folga.
Destaques
- Alta eficiência energética IE5 de acordo com a norma IEC TS 60034-30-2 e grau 2 de acordo com a norma GB300253-2024
- Torque de partida até 250 % a partir do estado parado
- Ampla faixa de ajuste e baixo momento de inércia garantem a operação ideal
- Permite programas regionais ou específicos do mercado para promover a eficiência energética
- Redutor de eixos paralelos slim em um design compacto
- Dois tamanhos menores do que uma solução do sistema de acionamento IE3, para aplicações dinâmicas
- O controle de velocidade via inversor de frequência integrado permite um uso universal
- Conjunto de funções ampliado: Logic PLC, tabela de posicionamento, Safe Torque Off (STO) " via CIP Safety
Dados técnicos e características
| Dados técnicos | 0.75 ... 22 kW |
|---|---|
| Versão | de 2, 3 e 4 estágios |