Motores com redutores helicoidais de eixos paralelos g500-S + m550-V + i650 motec
Estes motores com redutores helicoidais de eixos paralelos IE6 de alta eficiência em um design compacto têm como foco a sustentabilidade e os requisitos futuros de eficiência energética. As unidades de acionamento compactas podem atingir torques de partida muito elevados em operação sem sensores no inversor. Os acionamentos podem ser utilizados em todo o mundo e cumprem a maioria das aprovações. A mais alta eficiência energética IE6 (Grau 1 para a China) é tão compacta quanto uma solução de acionamento IE3.
Graças aos redutor helicoidal de eixos paralelos, apresentam altas forças radiais admissíveis, relações graduais próximas e pouca folga.
Destaques
- Eficiência energética muito elevada IE6 de acordo com a norma IEC TS 60034-30-2 e grau 1 de acordo com a norma GB30253-2024
- Momento de arranque até 300 % a partir do parado
- Redução máxima do consumo de energia e, consequentemente, das emissões de CO₂ durante a operação
- Permite programas regionais ou específicos do mercado para promover a eficiência energética
- Redutor de eixos paralelos slim em um design compacto
- O controle de velocidade via inversor de frequência integrado permite um uso universal
- Conjunto de funções ampliado: Logic PLC, tabela de posicionamento, Safe Torque Off (STO) " via CIP Safety
Dados técnicos e características
| Dados técnicos | 0.25 ... 7.5 kW |
|---|---|
| Versão | de 2, 3 e 4 estágios |