Estes motores com redutores helicoidais de eixos paralelos IE6 de alta eficiência em um design compacto têm como foco a sustentabilidade e os requisitos futuros de eficiência energética. As unidades de acionamento compactas podem atingir torques de partida muito elevados em operação sem sensores no inversor. Os acionamentos podem ser utilizados em todo o mundo e cumprem a maioria das aprovações. A mais alta eficiência energética IE6 (Grau 1 para a China) é tão compacta quanto uma solução de acionamento IE3.

Graças aos redutor helicoidal de eixos paralelos, apresentam altas forças radiais admissíveis, relações graduais próximas e pouca folga.

Destaques

  • Eficiência energética muito elevada IE6 de acordo com a norma IEC TS 60034-30-2 e grau 1 de acordo com a norma GB30253-2024
  • Momento de arranque até 300 % a partir do parado
  • Redução máxima do consumo de energia e, consequentemente, das emissões de CO₂ durante a operação
  • Permite programas regionais ou específicos do mercado para promover a eficiência energética
  • Redutor de eixos paralelos slim em um design compacto
  • O controle de velocidade via inversor de frequência integrado permite um uso universal

Dados técnicos e características

Dados técnicos

0.25 ... 7.5 kW
5 ... 4500 Nm
Relação máxima: até i=4640

Versão

de 2, 3 e 4 estágios

Product support

Contato