Estes motores com redutores de engrenagens cônicas IE5 de alta eficiência e design compacto já atendem aos padrões do futuro. As unidades de acionamento compactas podem atingir torques de partida muito elevados em operação sem sensores no inversor. Os acionamentos podem ser utilizados em todo o mundo e cumprem a maioria das aprovações.

Graças aos redutores de engrenagens cônicas, apresentam altas forças radiais admissíveis, relações graduais próximas e pouca folga.

Destaques

  • Alta eficiência energética IE5 de acordo com a norma IEC TS 60034-30-2 e grau 2 de acordo com a norma GB300253-2024
  • Torque de partida até 250 % a partir do estado parado
  • Pronto para os futuros requisitos padrão para acionamentos
  • Permite programas regionais ou específicos do mercado para promover a eficiência energética
  • Redutor de engrenagens de ângulo reto altamente eficiente com um design compacto
  • Mais compacto do que uma solução do sistema de acionamento IE3
  • O controle de velocidade via inversor de frequência integrado permite um uso universal

Dados técnicos e características

Dados técnicos

0.37 ... 11 kW
8 ... 4300 Nm
Relação máxima: até i=2935

Versão

de 2, 3 e 4 estágios

Product support

Contato