Apresentam um desempenho exemplar inclusive nos ambientes mais severos

Inversores de frequência descentralizados SMVector IP65, adequados para montagem na parede.

Dados de desempenho:

  • Rede: 1 AC 120/240 V: 0,37 a 1,1 kW / 2,4 a 6 A
  • Rede: 1/3 AC 200/240 V: 0,37 a 2,2 kW / 2,4 a 9,6 A
  • Rede: 3 AC 200/240 V: 4,0 a 15 kW / 16,5 a 54 A
  • Rede: 3 AC 400/480 V: 0,37 a 22 kW / 1,1 a 46 A
  • Rede: 3 AC 600 V: 0,75 a 22 kW / 1,7 a 32 A

Especialmente indicados para: equipamento de produção na indústria alimentícia, acionamentos de aplicação externa.

Vantagens:

  • Conexões: liga/desliga, entrada analógica, entradas e saídas digitais livremente programáveis (4/1)
  • Comunicação: Modbus/RS485, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP, PROFIBUS
  • Diversos modelos de versões de carcaça
  • Display LED
  • Alto grau de proteção NEMA 4X IP65

Product support

Documentação: Planejamento de projeto

Documentação: Comissionamento e operação

Documentação: Aprovações e Certificados

  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU SMV
    Date
    20.01.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU SMV accessories
    Date
    27.05.2020
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze ARRA certificate of compliance
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze CCC declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_0.25-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_4-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_0.25-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_0.37-3kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_11-22kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_30-45kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_4-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019