Injete vida nova em aplicações de manuseio horizontal e vertical de materiais

Inversores de frequência descentralizados 8400 protec, próprios para montagem em painel com sistema de conexão plugável.

Dados de desempenho:

  • Rede: 3AC 400/500 V: 0,75 a 7,5 kW / 2,4 a 16,0 A

Especialmente indicados para: mesas elevatórias tipo tesoura na área de intralogística e na indústria automotiva.

Vantagens:

  • Conexões: liga/desliga, entrada analógica, entradas e saídas digitais livremente programáveis (4/2)
  • Comunicação: CANopen, PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP
  • Fácil comissionamento com tecnologia de conexão (plug and drive)
  • Disponibilidade rápida
  • Display LED e LED de status
  • Funções de segurança escalonáveis
  • Alto grau de proteção IP65

Product support

Documentação: Planejamento de projeto

  • EPLAN P8 macros EPLAN library 8400 protec frequency inverters
    Date
    28.06.2019

  • Catalogue Catalogue Frequency Inverters Motor Wall Mounting
    Date
    28.11.2019

Documentação: Comissionamento e operação

  • Hardware manual E84Dxxxx 8400 protec StateLine-HighLine-EMS
    Date
    30.09.2019

  • Communication manual E84Dxxxx EtherNet-IP Interface
    Date
    18.10.2019
  • Communication manual E84Dxxxx PROFIBUS Interface
    Date
    18.10.2019
  • Communication manual E84Dxxxx PROFINET Interface
    Date
    18.10.2019

  • Reference manual E84DHxxx 8400 protec HighLine
    Date
    16.07.2019
  • Reference manual E84DSxxx 8400 protec StateLine
    Date
    16.07.2019

Documentação: Aprovações e Certificados

  • Declaração CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU Inverter Drives 8400 protec SO10
    Date
    07.02.2020
  • Declaração CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU Inverter Drives 8400 protec SO20-SO30
    Date
    07.02.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU 8400 protec
    Date
    16.10.2019
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze CCC declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed E84D 8400 protec
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-recognized E84D 8400 protec
    Date
    17.01.2020
  • Zertifikat Sicherheitstechnik E84Dx Characteristic values 8400 protec
    Date
    16.09.2019
  • Certificate Safety engineering E84Dx EC Type-Examination Inverter Drives 8400 protec
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017