Inversores de frequência 8400 motec
Acionamentos podem ser simples
Inversores de frequência descentralizados 8400 motec montados diretamente no motor ou na estrutura.
Dados de desempenho:
- Rede: 3 AC 400/480 V: 0,37 a 7,5 kW / 1,3 a 16,5 A
Especialmente indicados para: sistemas de acionamentos de deslocamento e transportadores no campo de intralogística, ventiladores e sistemas de acionamentos de bombas.
Vantagens:
- Conexões: liga/desliga, entrada analógica, entradas e saídas digitais livremente programáveis (5/1)
- Comunicação: AS-Interface, CANopen, EtherCAT, PROFIBUS, PROFINET
- Fácil comissionamento com tecnologia de conexão (plug and drive)
- Design modular composto por unidade de acionamento, unidade de comunicação e módulos de unidade de fiação
- Grande display LED para diagnóstico claramente visível à distância
- Função "VFC eco" de economia de energia
- Função de segurança STO
- Alto grau de proteção IP65
Lenze Brasil - Sales
Product Finder 8400 motec
Product support
Documentação: Planejamento de projeto
-
Brochure i5x0 frequency inverters - cabinet - protec - 8400 motec
- Date
- 14.12.2020
-
EPLAN P8 macros EPLAN library 8400 motec frequency inverters
- Date
- 27.11.2020
-
Folheto Inverter Drives 8400 motec
- Date
- 15.09.2017
-
Catalogue Catalogue Frequency Inverters Motor Wall Mounting
- Date
- 28.11.2019
Documentação: Comissionamento e operação
-
Operating instructions EZAEDE1001 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Hardware manual E84DGxx 8400 motec
- Date
- 19.11.2019
-
Communication manual E84DGFCA AS-i Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84DGFCC CANopen Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84DGFCG EtherNet-IP Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84DGFCL Ethernet POWERLINK Communcation Unit
- Date
- 19.11.2018
-
Communication manual E84DGFCP PROFIBUS Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84DGFCR PROFINET Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84DGFCT EtherCAT Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Mounting instructions E84DGDVBxxx4 8400 motec Drive Unit
- Date
- 11.10.2019
-
Mounting instructions E84DGFCxxxx 8400 motec Communication Unit
- Date
- 11.10.2019
-
Mounting instructions E84DGS2 8400 motec Frame Unit
- Date
- 05.11.2019
-
Mounting instructions E84DGS3 8400 motec Frame Unit
- Date
- 05.11.2019
-
Mounting instructions E84DGS4 8400 motec Frame Unit
- Date
- 27.08.2019
-
Mounting instructions E84DGVN1E-2E-3E 8400 motec Wiring Unit
- Date
- 05.11.2019
-
Mounting instructions E84DGVN4E-5E 8400 motec Wiring Unit
- Date
- 05.11.2019
-
Mounting instructions E84DZEVBxxxP Plug in modules 8400 motec
- Date
- 05.11.2019
-
Mounting instructions E84DZEW Brake resistor 8400 motec
- Date
- 26.01.2017
-
Mounting instructions E84DZEWxxxx001 Brake resistor 8400 motec
- Date
- 05.11.2019
-
Mounting instructions E84DZMAWE1 Wall adapter 8400 motec
- Date
- 12.01.2017
-
Mounting instructions E84DZMAWE2 Wall adapter
- Date
- 27.08.2019
-
Mounting instructions EZAEDE1000 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Reference manual E84DGDVBx 8400 motec
- Date
- 04.11.2019
Documentação: Aprovações e Certificados
-
Declaração CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU Inverter Drives 8400 motec SO10
- Date
- 07.02.2020
-
Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU 8400 motec
- Date
- 24.09.2019
-
Declaration EAC EAC-Inverter
- Date
- 26.10.2019
-
Declaration Lenze CCC declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze REACH declaration
- Date
- 06.10.2020
-
Declaration Lenze WEEE declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration UL CoC UL 8400 motec 0.37-3kW and other modules
- Date
- 10.12.2020
-
Declaration UL CoC UL-Listed 84Motec Fieldpackage
- Date
- 17.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-Recognized 84Motec 4-7.5kW
- Date
- 17.01.2020
-
Certificate Industrial communication AS-I Certificate E84DGFCA communication module
- Date
- 07.07.2020
-
Zertifikat Sicherheitstechnik E84DG Characteristic values 8400 motec
- Date
- 10.04.2019
-
Certificate Safety engineering E84DG EC Type-Examination Inverter Drives 8400 motec
- Date
- 10.04.2019
-
Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
- Date
- 12.10.2017