A geração fácil para aplicações multi-eixo

Servo drives i700 para movimento dinâmico e controlado.

Dados de desempenho de módulos de alimentação:

  • Rede: 3 AC 400/480 V

Dados de desempenho de módulos de eixos:

  • Eixo simples: 0,75 a 15 kW / 2,5 a 32 A
  • Multi-eixo: 0,75 a 7,5 kW / 2,5 a 16 A

Especialmente indicados para: máquinas de manuseio e embalagem de materiais e aplicações robóticas

Vantagens:

  • Conexões: entradas/saídas digitais (2/0)
  • Feedback do resolver e do encoder
  • Comunicação: EtherCAT
  • Módulos de eixo capazes de múltiplas sobrecargas para correntes de saída de pico entre 5 e 64 A, eixos duplos de até 32 A
  • O servo drive para automação baseada no controlador em conjunto com diversos tipos de controladores
  • Modos operacionais CIA 402 (posição, velocidade, controle de torque, modo de velocidade)
  • Função de segurança STO

Product support

Documentação: Planejamento de projeto

  • Brochure Introduction Temperature Sensor PT1000
    Date
    02.07.2019

  • EPLAN P8 macros EPLAN library i700 servo inverters
    Date
    27.11.2020

  • Catalogue CbA Controllers and Industrial PCs with Servo Inverter i700
    Date
    15.09.2020
  • Catalogue Servo Inverters Control Cabinet Mounting
    Date
    12.08.2019

Documentação: Comissionamento e operação

  • Hardware manual E70ACxS Servo-Inverter i700 hardware
    Date
    25.07.2019

  • Communication manual EtherCAT Controller-based Automation
    Date
    03.12.2020

  • Mounting instructions E70ACMS Power Supply i700
    Date
    19.11.2016
  • Mounting instructions E94AZMP Mains filter 49A
    Date
    10.07.2019

  • Reference manual E70ACxS Servo-Inverter i700
    Date
    31.07.2019

Documentação: Aprovações e Certificados

  • Declaração CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU i700_SOA
    Date
    10.04.2019
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i700
    Date
    05.02.2020
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze CCC declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Servo Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed E70ACP E70ACM
    Date
    18.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i700
    Date
    17.01.2020
  • Certificate Safety engineering E70ACMxAx Characteristic values IEC61508 EN62061 EN ISO13849 Servo-Inverter i700
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering E70ACMxAx EC Type-Examination Servo-Inverter i700
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering E70ACMxAx EC Type-Examination Servo-Inverter i700 Revision Release List
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017