Resultados impressionantes para tarefas de máquinas exigentes e aplicações de eixo único ou de múltiplos eixos

Servo drive 9400 HighLine para movimento dinâmico e controlado.

Dados de desempenho:

  • Single drives: 0,37 a 240 kW / 1,5 a 460 A
  • Multi drives: 0,37 a 30 kW / 1,5 a 59 A

Especialmente indicados para: processamento de material contínuos na indústria de embalagens, perfuração de folhas contínuas de papel na indústria gráfica, bobinamento na indústria têxtil, tecnologia de armazenamento na área de intralogística.

Vantagens:

  • Conexões: liga/desliga, entradas/saídas analógicas (2/2), entradas/saídas digitais livremente programáveis (8/4)
  • Resolver e entrada universal de multi encoder
  • Comunicação: CANopen, DeviceNet, EtherCAT, Ethernet, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
  • Compatível com motores síncronos e assíncronos
  • Gestão de freio integrada
  • Memória escalonável graças aos diversos módulos de memória
  • Funções de tecnologia versáteis e livremente configuráveis, por exemplo, para posicionamento da mesa, controles de posicionamento, redutores eletrônicos e cames
  • Funções de segurança escalonáveis

Product support

Documentação: Planejamento de projeto

  • Brochure Introduction Temperature Sensor PT1000
    Date
    02.07.2019

  • EPLAN P8 macros EPLAN library 9400 servo inverters
    Date
    28.06.2019

  • Catalogue Servo Inverters Control Cabinet Mounting
    Date
    12.08.2019

Documentação: Comissionamento e operação

  • Hardware manual E94A Servo Drives 9400 HighLine
    Date
    06.06.2018
  • Hardware manual E94AYAF SM302 Safety module
    Date
    17.01.2017

  • Communication manual E94AYCCA CANopen MXI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E94AYCDN DeviceNet MXI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E94AYCEC POWERLINK CN MXI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E94AYCEN Ethernet 2 Ports MXI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E94AYCEO EtherNet-IP MXI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E94AYCEP POWERLINK MXI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E94AYCER PROFINET MXI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E94AYCET EtherCAT MXI module manual
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E94AYCIB INTERBUS MXI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E94AYCPM PROFIBUS MXI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual EMF2180IB_EthernetCAN
    Date
    17.07.2019
  • Communication manual EMF2181IB_ModemCAN
    Date
    17.07.2019

  • Reference manual E94AxHE Servo Drives 9400 HighLine (Firmware 01-37)
    Date
    03.03.2015
  • Reference manual E94AxHE Servo Drives 9400 HighLine (from Firmware 01-50)
    Date
    01.08.2019
  • Reference manual E94AYAF SM302 safety module
    Date
    16.12.2020

Documentação: Aprovações e Certificados

  • Declaração CE Conformity 2006-42-EC E94AYAF SM302 safety module
    Date
    10.04.2019
  • Declaração CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU Safety module SM100 E94AYAB
    Date
    07.02.2020
  • Declaração CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU Safety module SM301
    Date
    07.02.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-30-EU_2011-65-EU USB adapter E94AZCUS
    Date
    10.04.2019
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU 9400
    Date
    12.08.2019
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU 9400 E94B
    Date
    12.08.2019
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU Bremsmodule 9400 E94AZH
    Date
    12.08.2019
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU E94AZCDM
    Date
    05.02.2020
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze CCC declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Servo Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed 9400 accessories
    Date
    18.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed 9400 generation A 75-400kW
    Date
    18.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed 9400 generation B 145-292A
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed 9400 generation B 366-460A
    Date
    18.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed 9400 modular system
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed 9400 Motor Brake Control
    Date
    18.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed 9400 Power Supply 245A
    Date
    30.06.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed 9400 servo system BF6-7
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed E94 Accessories
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed E94 safety modules
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-recognized Diode Unit E94AZCDM
    Date
    17.01.2020
  • Zertifikat Sicherheitstechnik E94AYAB Characteristic values IEC61508 EN62061 EN ISO13849-1 Safety Module SM100
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering E94AYAB EC Type-Examination Safety Module SM100
    Date
    07.02.2020
  • Zertifikat Sicherheitstechnik E94AYAE Characteristic values IEC61508 EN62061 EN ISO13849-1 Safety Module SM301
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering E94AYAE EC Type-Examination Safety Module SM301
    Date
    07.02.2020
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Safety_Characteristics_SM302
    Date
    10.04.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017