Funções variáveis em aplicações complexas.

Inversores de frequência SMVector IP31 de alto desempenho para movimento controlado.

Dados de desempenho:

  • Rede: 1 AC 120/240 V: 0,33 a 1,5 Hp (0,25 a 1,1 kW) / 1,7 a 6 A
  • Rede: 1/3 AC 200/240 V: 0,33 a 3 Hp (0,25 a 2,2 kW) / 1,7 a 9,6 A
  • Rede: 3 AC 200/240 V: 5 a 20 Hp (4 a 15 kW) / 16,5 to 54 A
  • Rede: 3 AC 400/480 V: 0,5 a 60 Hp (0,37 to 45 kW) / 1,1 a 88 A
  • Rede: 3 AC 600 V: 1 a 60 Hp (0,75 a 45 kW) / 1,7 a 62 A

Especialmente indicados para: mesas rotativas na área de intralogística, linhas de produção na indústria alimentícia e operações de manufatura industrial.

Vantagens:

  • Conexões: liga/desliga, entrada analógica, entradas e saídas digitais livremente programáveis (4/1)
  • Comunicação: ModBus/RS-485, CANopen, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS
  • Carcaça NEMA 1 IP31

Product support

Documentação: Planejamento de projeto

  • Folheto Inverter Drives SMV SMVector NEMA 1 IP31
    Date
    15.09.2017
  • Flyer Migration submicro scm scf to i500 smv
    Date
    18.11.2019

Documentação: Comissionamento e operação

Documentação: Aprovações e Certificados

  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU SMV
    Date
    20.01.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU SMV accessories
    Date
    27.05.2020
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze ARRA certificate of compliance
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze CCC declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_0.25-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_4-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_0.25-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_0.37-3kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_11-22kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_30-45kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_4-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019