Os inversores de frequência das séries i510 e i550 são compatíveis com uma faixa de potências de 0,25 a 132 kW. O inversor i510 básico abrange uma faixa de potências de 0,25 a 15 kW e o i550, é aplicável universalmente e permite a comunicação através de todos os barramentos de campo comuns, abrangendo uma faixa de potências de 0,25 a 132 kW.

Ambos os dispositivos apresentam as seguintes características destacadas:

  • Design elegante de 60 mm x 130 mm: ajustam-se em qualquer painel elétrico
  • Funcionalidade escalonável graças ao seu sistema modular
  • Facilidade de uso excepcional

Seu sistema modular permite várias configurações de produto de acordo com os requisitos da aplicação. Extensões como teclado plug-on ou módulo WLAN plug-on simplificam o comissionamento e diagnósticos. Assim, os parâmetros podem ser convenientemente definidos através de um aplicativo para smartphone com o módulo WLAN.

Esse acionamento confiável é ideal para transportadores, deslocamento e bobinamento, bombas e ventiladores e muitas outras tarefas da máquina.

O inversor está em conformidade com a norma EN 50598-2, que entrará em vigor a partir de 2020.

Confira todas as vantagens do inversor de frequência i550:

 

Dados de desempenho:

  • Rede: 1 AC 230 V: 0,25 a 2,2 kW
  • Rede: 1/3 230 V AC: 0,25 a 5,5 kW
  • Rede: 3 AC 400 V: 0,37 a 132 kW

Funções integradas:

  • Controle de característica V/f linear/quadrático (VFC plus)
  • Controle vetorial sem feedback (SLVC)
  • Função de economia de energia (VFC-Eco)
  • Servocontrole (SC-ASM) com feedback
  • Controle vetorial sem feedback para motores síncronos (até 22 kw)
  • Controle vetorial feedback
  • Controle de curva V/f com feedback
  • Frenagem DC
  • Gerenciamento de freio para controle de freio de baixo desgaste
  • Frenagem dinâmica através de resistor de frenagem
  • Rampas S para aceleração e atraso suaves
  • Circuito de reinicialização móvel, controlador PID
<ul/>

Comunicação:

CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, I/O link, Modbus, PROFIBUS, PROFINET, ModbusTCP/IP, POWERLINK, IO-Link

Aprovações:

CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 de acordo com EN 50598-2

Classe de eficiência:

Classe de eficiência superior para inversores de IE2 em conformidade com a EN 50598-2

Tecnologia de segurança:

Safe Torque Off (STO)

Product support

Documentação: Planejamento de projeto

  • Brochure i5x0 frequency inverters - cabinet - protec - 8400 motec
    Date
    14.12.2020

  • EPLAN P8 macros EPLAN library i550 frequency inverters
    Date
    27.11.2020

  • Project planning manual i55AE Inverter i550 Cabinet 0.25-132kW
    Date
    20.04.2020
  • Project planning manual Inverter i550 Cabinet 0.25-75kW functional safety
    Date
    12.11.2020

Documentação: Comissionamento e operação

  • Commissioning manual i550 Cabinet 0.25-132kW (Firmware 05 04 00 00)
    Date
    26.02.2020

  • Mounting instructions I0FAE1 0.37-0.75kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions I0FAE2 2.2-5.5kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions I0FAE240F100D0000S 4kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions I0FAE3 11-22kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions I0FAE3 55-110kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions i5Cxxx i500 Control unit
    Date
    16.09.2019
  • Mounting instructions I5MADR i500 External Keypad Kit
    Date
    11.06.2020
  • Mounting instructions I5MADx i500 Diagnostic modules blanking cover
    Date
    11.08.2017
  • Mounting instructions i5MASA_i500 Safety module
    Date
    11.06.2020
  • Mounting instructions I5ZAB0DRxS DIN-rail
    Date
    25.04.2019
  • Mounting instructions Inverter i550 Cabinet 0.25-132kW
    Date
    12.06.2019
  • Mounting instructions MA I0FAE3 30-45kW RFI-Filter
    Date
    07.01.2020

Documentação: Aprovações e Certificados

  • Declaração CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU i55AE i550 STO Drives
    Date
    07.02.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i550_120V
    Date
    17.06.2019
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i550_240V
    Date
    17.06.2019
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i55AE i550 480V
    Date
    17.06.2019
  • Declaração CE Conformity 2014-53-EU_2011-65-EU i55MADW i500 WLAN module
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze CCC declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i410_i510_i550_0.25-2.2kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i510_i550 3-22kW_400-480V
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i510_i550 4.0-5.5kW_240V
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i550 30-110kW_400_480V
    Date
    17.01.2020
  • Certificate Industrial communication DoC IO-Link i550
    Date
    07.07.2020
  • Certificate Safety engineering I5MASA0 EC Type-Examination Inverter Drives i550 cabinet
    Date
    07.02.2020
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017