Garantem movimento em aplicações complexas

Inversores de frequência 8400 StateLine para movimento fácil e controlado.

Dados de desempenho:

  • Rede: 1 AC 230/240 V 0,25 a 2,2 kW / 1,7 a 9,5 A
  • Rede: 3 AC 400/500 V: 0,37 a 45 kW / 1,0 a 89 A

Especialmente indicados para: equipamentos de manuseio transversal de materiais ou paletizadores na área de intralogística, extrusoras na indústria de plástico, sistemas de enchimento na indústria de embalagem.

Vantagens:

  • Conexões: liga/desliga, entradas/saídas analógicas (1/1), entradas/saídas digitais livremente programáveis (4/1)
  • Comunicação: CANopen on board, EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
  • Indicados para aplicações de acionamento com ou sem feedback de velocidade
  • Gestão de freio integrada
  • Função "VFC eco" de economia de energia
  • Função de segurança STO

Product support

Documentação: Planejamento de projeto

  • EPLAN P8 macros EPLAN library 8400 frequency inverters
    Date
    27.11.2020

  • Catalogue Frequency Inverters Control Cabinet Mounting
    Date
    12.08.2019

Documentação: Comissionamento e operação

  • Hardware manual E84AVxCx 8400 StateLine-HighLine-TopLine 0.25-45kW
    Date
    28.05.2020

  • Communication manual E84AYCEC POWERLINK MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCEO EtherNet-IP MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCER PROFINET MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCET EtherCAT MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCIB INTERBUS MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCPM PROFIBUS MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual EMF2180IB_EthernetCAN
    Date
    17.07.2019
  • Communication manual EMF2181IB_ModemCAN
    Date
    17.07.2019
  • Communication manual EMF2191IB POWERLINK AIF module
    Date
    27.08.2019

  • Reference manual E84AVSCx 8400 StateLine C manual
    Date
    07.10.2019

Documentação: Aprovações e Certificados

  • Declaração CE Conformity 2006-42-EC Inverter Drives 8400 SU100
    Date
    27.04.2018
  • Declaração CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU Inverter Drives 8400 SL-HL-TL Safety 2A
    Date
    29.10.2020
  • Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU 8400 StateLine HighLine TopLine
    Date
    29.10.2020
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze CCC declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed E84 Accessories
    Date
    18.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed E84AV SC HC TC TP D E 181-302
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed E84AV SC HC TC TP D E 302-453
    Date
    18.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-recognized E84AV SC HC TC TP C 181-302
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-recognized E84AV SC HC TC TP C 302-453
    Date
    17.01.2020
  • Certificate Safety engineering E84AV
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering E84AV Characteristic values 8400 Safety 1B
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering E84AV EC Type-Examination Inverter Drives 8400
    Date
    29.04.2019
  • Certificate Safety engineering E84AV EC Type-Examination Inverter Drives 8400 Revision Release List
    Date
    29.04.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017