Inversor de frequência 8400 BaseLine
Trazem movimento controlado para aplicações básicas
Inversores de frequência 8400 BaseLine para movimento controlado com comunicação.
Dados de desempenho:
- Rede: 1 AC 230/240 V 0,25 a 2,2 kW / 1,7 a 9,5 A
- Rede: 3 AC 400/500 V: 0,37 a 3,0 kW / 1,3 a 7,3 A
Especialmente indicados para: sistemas de acionamento de transportadores, bombas e ventiladores.
Vantagens:
- Conexões: liga/desliga, entrada analógica, entradas e saídas digitais livremente programáveis (4/1)
- Comunicação: CANopen, opcional
- Comissionamento rápido e fácil
- Proteção integrada de sobrecarga do motor
Lenze Brasil - Sales
Product Finder 8400 BL
Product support
Documentação: Comissionamento e operação
-
Operating instructions EZAEDE1001 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Hardware manual E84AVBxE 8400 BaseLine C-D 0.25-3.0kW
- Date
- 19.11.2016
-
Communication manual E84AYCEC POWERLINK MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84AYCEO EtherNet-IP MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84AYCER PROFINET MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84AYCET EtherCAT MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84AYCIB INTERBUS MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84AYCPM PROFIBUS MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual EMF2180IB_EthernetCAN
- Date
- 17.07.2019
-
Communication manual EMF2181IB_ModemCAN
- Date
- 17.07.2019
-
Communication manual EMF2191IB POWERLINK AIF module
- Date
- 27.08.2019
-
Mounting instructions E84AVBCE 8400 BaseLine C 0.25-3.0kW
- Date
- 13.12.2016
-
Mounting instructions E84AVBDE 8400 BaseLine D 0.25-3.0kW
- Date
- 03.03.2017
-
Mounting instructions E84AVBxE 8400 BaseLine C-D 0.25-3.0kW QuickGuide
- Date
- 19.11.2016
-
Mounting instructions E84AYCEC POWERLINK MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Mounting instructions E84AYCEO EtherNet-IP MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Mounting instructions E84AYCER PROFINET MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Mounting instructions E84AYCET EtherCAT MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Mounting instructions E84AYCIB INTERBUS MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Mounting instructions E84AYCPM PROFIBUS MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Mounting instructions EZAEDE1000 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Reference manual E84AVBCE 8400 BaseLine C
- Date
- 26.01.2017
-
Reference manual E84AVBDE 8400 BaseLine D
- Date
- 18.11.2016
Documentação: Aprovações e Certificados
-
Declaração CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU 8400 BaseLine C BaseLine D
- Date
- 04.11.2020
-
Declaration EAC EAC Inverter_B04996-19
- Date
- 30.03.2021
-
Declaration EAC EAC Inverter_B09403-19
- Date
- 30.03.2021
-
Declaration EAC EAC Inverter_В05675-19
- Date
- 30.03.2021
-
Declaration Lenze CCC negative declaration
- Date
- 11.03.2021
-
Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze REACH declaration
- Date
- 06.10.2020
-
Declaration Lenze WEEE declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed E84 Accessories
- Date
- 18.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed E84AV BaseLine
- Date
- 18.01.2020
-
Certificate Safety engineering E84AV
- Date
- 10.04.2019
-
Certificate Safety engineering E84AV Characteristic values 8400 Safety 1B
- Date
- 10.04.2019
-
Certificate Safety engineering E84AV EC Type-Examination Inverter Drives 8400
- Date
- 29.04.2019
-
Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
- Date
- 12.10.2017