Servo drives e inversores de frequência para instalação de paineis de controle

Os inversores para instalação no painel elétrico são projetados para os graus de proteção IP20 e IP31.

Os dispositivos podem ser instalados com folga zero no painel de controle para economizar espaço, estando disponíveis em um design compacto em uma faixa de potências de 0,25 a 110 KW e para uma alimentação de 1x230 V (até 2,2 kW), 3 x 230 V (até 5,5 kW) ou 3 x 400/480 V.

Dessa forma, as topologias de rede podem ser claramente montadas nos menores espaços . Todos os outros componentes de controle como o controlador e módulos I/O, são montados ao lado dos inversores de frequência e servo drives.