O inversor de frequência 8400 HighLine destina-se ao controle de velocidade com controle de movimento simples e tarefas de posicionamento.

Cumpre os requisitos da Diretiva Ecodesign e da norma EN 50598-2.

Áreas de aplicação: mesas de indexação rotativas, sistemas de armazenamento (intralogística), envasadoras (indústria de embalagem), etc.

Destaques

  • Controle de posicionamento integrado
  • Até 15 pontos de posição selecionáveis, incluindo o respectivo perfil de movimento
  • Disponível opcionalmente com o "Safe Torque Off (STO)" com nível de integridade da segurança 3 (EN IEC 62061/EN IEC 61508) e nível de desempenho e (EN ISO 13849-1)

Dados técnicos e características

Dados técnicos

0.25 ... 45 kW

Conexões

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

8x entradas digitais

4x saídas digitais (DO)

2x entradas analógicas (AI)

2x saídas analógicas (AI)

1x relé NO/NC

Barramento CC (modelo 400-V)

Monitoramento da temperatura do motor

Comunicação

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

Regulamento-CE-de-Duplo-Uso

Configurar produto

Suporte ao produto

Formulário de contato