Sistema I/O 1000
Desempenho superior nos espaços mais estreitos: Sistema I/O 1000
À primeira vista, a linha I/O 1000 impressiona pelo design estreito dos módulos I/O que podem receber até 8 conexões, necessitando somente 12,5 mm de espaço dos trilhos DIN convencionais.
Vantagens:
- Módulos de I/O estreitos de 12,5 mm com oito pontos de conexão
- Cabeamento permanente, graças ao conceito bipartido: módulo básico e módulo eletrônico
- Acoplador de barramento para comunicação industrial: CANopen, DeviceNet, EtherCAT, Ethernet, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
- Pode ser montado no trilho DIN, sem a necessidade de ferramentas
- Claros conceitos de rotulagem e de diagnóstico
- Um LED e um campo de rotulagem são claramente atribuídos para cada canal
- 64 módulos podem ser conectados em série utilizando um barramento de placa
- Fácil de conectar graças ao plano de conexão no módulo