Controlador p300
A visualização um pouco menor: p300
Com base no painel de comando p500, o novo p300 se encaixa perfeitamente em nossa plataforma, que é construída sobre uma arquitetura de sistema moderna e consistente. Combina lógica (CLP) e visualização em um dispositivo compacto e é ideal para aplicações de máquinas que requerem menor potência de processamento. Com as mesmas propriedades de sistema que seu irmão mais velho, sua força reside na capacidade de visualização quando usada como uma IHM. Ao ampliar o portfólio de controladores com o p300, a Lenze abriu novas possibilidades dentro do sistema.
Não é incrível quando a engenharia é tão fácil?!
Vantagens:
- Painel de comando robusto em conformidade com padrões industriais, disponível nos tamanhos 10,9 cm (4.3"), 17,8 cm (7") e 26,4 cm (10.4")
- Para tarefas básicas a complexas de controle de visualização
- Engenharia uniforme em todas as fases do processo de desenvolvimento da máquina do cliente
- Alto grau de disponibilidade do sistema
- Solução UPS integrada
- Substituição simples do dispositivo por meio do cartão de memória substituível
- Sem a necessidade de manutenção, graças ao design sem bateria e sem ventilador