Para fixar a blindagem do cabo do motor diretamente no inversor, pode-se utilizar a montagem da blindagem, composta por uma placa de blindagem e grampos de fixação ou grampos para cabo.

A blindagem dos cabos de controle pode ser fixada à placa de blindagem correspondente com abraçadeiras de plástico disponíveis no mercado. Como alternativa, podem ser utilizados grampos de fixação para os inversores i5xx cabinet (0.25 kW ... 0.75 kW).

Algumas conexões dos inversores são equipadas com conectores fêmea. Estes estão disponíveis individualmente , por exemplo, para fins de assistência técnica ou para a produção separada de feixes de cabos.

Determinados inversores podem ser montados em um trilho DIN de 35 mm x 7.5 mm de acordo com a norma EN 60175. Para isso, está disponível um kit de montagem.

Configurar produto

Product support

Formulário de contato