O Lenze Smart Motor reduz o número de diferentes versões de drives em até 70%. Não há contator e partida do motor, as velocidades fixas podem ser livremente definidas e há diversas funções integradas para aplicações de manuseamento de materiais. O Lenze Smart Motor também atende aos mais altos requisitos de eficiência energética e pode ser operado com praticidade, através de um smartphone.

Destaques

  • A velocidade livremente ajustável reduz o número de diferentes drives
  • Função de arranque suave integrada
  • Cabeamento reduzido, devido ao contator eletrônico e à função de proteção do motor
  • Modelos B3, B5 e B14
  • Podem ser combinados com redutores de engrenagens g500

Dados técnicos e características

Dados técnicos
0.47 kW / 1.36 kW
1.75 Nm / 5 Nm
Versão
B3
B5
B9
B14

Configurar produto

Suporte ao produto

Formulário de contato