Proteção ambiental presente em nossos produtos e processos de produção
Como um negócio industrial, a qualidade dos nossos produtos e processos de produção é uma prioridade essencial. Mas é igualmente importante que os produtos traduzam a nossa responsabilidade com o meio ambiente. Reduzimos continuamente o consumo de energia, os desperdícios, as emissões e a contaminação da água. Nesse sentido, nem é necessário comentar que a política ambiental da Lenze também exige o cumprimento de regulamentações ecológicas ou conformidade ambiental.
Avaliamos o status quo como parte do nosso sistema de gestão ambiental e energética, analisamos oportunidades e riscos e damos a devida consideração à questão cada vez mais vital da energia. A implementação da Diretiva Europeia de Eficiência Energética 2012/27 é apenas um exemplo disso, e expande-se a nossas unidades produtivas fora da União Europeia. Todos os anos lançamos programas ambientais e definimos metas ambientais claras a nível mundial, que incluem a eficiência energética como um dos componentes integrais. Realizamos avaliações ambientais internas anualmente para analisar o cumprimento das nossas próprias normas e da política ambiental da Lenze como um todo. Nosso sistema de gestão ambiental e de energia é auditado regularmente no mundo todo. Seis das nossas oito fábricas já estão certificadas de acordo com a norma ambiental internacional ISO 14001.
Prestamos atenção para garantir a máxima eficiência de energia e recursos no desenvolvimento dos nossos produtos. E não fazemos isso somente porque agora o design ecológico para sistemas de acionamento elétrico é exigido por lei, mas também porque economizamos materiais, produzimos com mais eficiência e permitimos que nossos clientes se beneficiem do consumo reduzido de energia e custos mais baixos. Por exemplo, conseguimos reduzir enormemente a espessura da carcaça de nossos redutores. Também eliminamos do nosso portfólio produtos como redutores sem-fim que não atendiam mais aos modernos padrões de eficiência. Do mesmo modo, nossos produtos cumprem os regulamentos relevantes sobre substâncias nocivas (incluindo REACH e RoHS). Não utilizamos soldas com teor de chumbo em componentes eletrônicos ou processos de fabricação e conseguimos reduzir significativamente o consumo de solventes e as temperaturas de secagem através da aplicação de laca de alto teor de sólidos no processo de revestimento. Agora, nossos redutores são entregues aos clientes sem pintura como padrão, o que contribui consideravelmente para o uso cuidadoso dos recursos em nossas instalações e nos próprios produtos. Ao fazer isso, também aumentamos a conscientização sobre a proteção ambiental entre os nossos clientes.
Também utilizamos o dimensionamento inteligente de drives como meio para atingir as metas de proteção climática definidas no Acordo de Paris. A seleção do sistema de acionamento mais adequado permite uma economia considerável. O Certificado de Desempenho Energético está integrado em nosso software de dimensionamento Drive Solution Designer, para disponibilizar uma visão geral clara do consumo de energia e potencial economia. O software pode ser utilizado para calcular o período de amortização preciso para investimentos em soluções de acionamento.