Rozsądne ekologicznie, wartościowe ekonomicznie: Lenze BlueGreen Solutions
Prawie połowa wytwarzanej energii elektrycznej zużywana jest obecnie przez przemysł. Niezwykle wysoki udział - prawie dwie trzecie całkowitego zużycia - przypada na napędy elektryczne. Dlatego można dostrzec tutaj olbrzymi potencjał dla poszukiwania dróg prowadzących do podwyższania sprawności urządzeń. Dzięki zastosowaniu inteligentnych koncepcji można niezwykle łatwo uzyskać obniżenie zużycia energii o 20 %. Z długotrwałym efektem: Ponieważ lepsze wykorzystanie energii oznacza także jednocześnie mniejsze obciążenie środowiska, zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych i ograniczenie kosztów – i to przy utrzymaniu takiej samej wydajności produkcji.
Oszczędzanie energii to jedno z największych wyzwań, które chętnie podejmujemy. Wskażemy Państwu drogi, które prowadzą do efektywnego wykorzystania energii przez wykorzystanie inteligentnych napędów i techniki automatyzacji: dzięki naszym rozwiązaniom Lenze BlueGreen Solutions.
Life Cycle Costs (koszty utrzymania przez okres eksploatacji): Wspólne uzyskanie wyższej efektywności
Ogólna opłacalność przez cały czas pod kontrolą
W zależności od zadań realizowanych przez systemy napędowe w maszynach koszty energii osiągają często już po czterech latach koszty zakupu. Chociaż koszty zakupu efektywnych energetycznie systemów napędowych często są wyższe od kosztów konwencjonalnych napędów, jednak dodatkowe koszty, dzięki zaoszczędzonej energii, amortyzują się na ogół w ciągu kilku lat. Tak więc ogólną opłacalność systemu napędowego można ocenić tylko w ramach analizy kosztów utrzymania przez okres eksploatacji.
Jako godny zaufania partner towarzyszymy Państwu na drodze od koncepcji do zbudowania maszyny i wspieramy Państwo przy doborze odpowiedniego napędu. Z nami są Państwo w stanie łatwo zorientować się, co wpływa na zużycie energii przez Państwa maszynę i jak łatwo można zoptymalizować koszty utrzymania. A przy tym oczywiście także sprawność energetyczną.
Podniesienie efektywności energetycznej: tak łatwe może być oszczędzanie
W jaki sposób Państwa przedsiębiorstwo i środowisko naturalne mogą wspólnie czerpać korzyści
Istnieje wiele parametrów określających efektywność energetyczną napędu. Jest równie dużo potencjalnych punktów zaczepienia służących podnoszeniu efektywności energetycznej. Jednak uzyskany rezultat nie zawsze odpowiada poniesionym nakładom. Który środek w konkretnym przypadku będzie najbardziej efektywny, a tym samym – najbardziej przydatny, wykazać może analiza procesu mechanicznego i zużycia energii przez ten proces. Na tej zasadzie opierają się nasze rozwiązania Lenze BlueGreen Solutions.
Nasz wynik:
- największy potencjał wzrostu efektywności energetycznej leży w inteligentnym gospodarowaniu energią (75%).
- Zaraz za nim plasuje się stosowanie komponentów napędowych o wysokiej sprawności (15%).
- Dodatkowy potencjał leży w wykorzystaniu energii hamowania (10%).

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu
Przejdź na przyszłościowe rozwiązania już teraz bez żadnego wysiłku.
Aby podwyższyć efektywność energetyczną napędów, stosujemy trzy metody:
Lenze BlueGreen w Drive Solutions
Oszczędzanie energii staje się łatwe dzięki naszej technologii napędowej
Wszystkie napędy można przyporządkować do jednej z dwunastu kategorii naszych rozwiązań napędowych. Dzięki temu łatwo można rozpoznać, które środki mające na celu zmniejszenie zużycia energii są z reguły efektywne, mniej efektywne, a które są całkiem nieprzydatne.
Szczegółowe zestawienie działań i środków prowadzących do oszczędności energii w zależności od rozwiązania napędowego dostępne jest na niniejszej stronie, do pobrania.